A harmatpont nyomasztó kifejezés lehet, de leegyszerűsítve ez az a hőmérséklet, amelyen a víz láthatóvá válik. A vízcseppek, amik a hideg italban látszanak, azok a harmatpontból származnak.
Axel Delsaux, Product Marketing, SMC France
2021 OKTÓBER
A harmatpontról való beszélgetés lényegében a vízgőzről és a nedvességről szól. Annak ellenére, hogy nem látjuk, a levegő tartalmaz vizet gőz (gáz) formában, és ennek mennyisége egyenesen arányos a levegő hőmérsékletével.
Ahogy a levegő lehűl, a benne lévő vízgőz cseppfolyósodik, és gőzből folyadékká változik, elérve azt a hőmérsékletet, ahol a levegő telítődik; ezt hívják harmatpontnak. Ha a hőmérséklet csökken a további nedvesség apró cseppekké vagy kondenzációvá alakul. Természetes példák láthatók a légköri harmatpontra (atmospheric dew point - ADP °C), amikor a meleg levegő érintkezik a hideg felületekkel, mint ahogy az előbbi példában is szerepelt.
A légköri harmatpont kifejezés leginkább az időjárási viszonyokra vonatkozik. Sűrített levegős berendezésekben és pneumatikus rendszerekben a nyomás harmatpont kifejezés megfelelőbb.
A nyomás harmatpont (pressure dew point - PDP °C) az a hőmérséklet, amely emelkedett nyomáson következik be. Jellemzően 7 bar-t használnak, mivel ez a leggyakoribb nyomása a sűrített levegős rendszernek (compressed air system - CAS).
Összefoglalva, mivel a hőmérséklet csökkenhet a sűrített levegő (CA) területén, ami a víz kondenzációjához vezethet, figyelni kell a harmatpontot.
A kondenzvíz eltávolítás nem azonos a nedvesség eltávolításával
A harmatpont kezelése a nedvesség kezelését jelenti. A nedvesség megjelenik, amikor a gyártósor mentén csökken a hőmérséklet. Mivel el akarjuk kerülni annak a lehetőségét, hogy vízcseppek kerüljenek a sűrített levegős rendszerünkbe (CAS), a harmatpontot kell kezelnünk.
Miért fontos ezt menedzselni?
A nedvesség általában korrózióhoz, a csövek eltömődéséhez, a gép meghibásodásához, a tömítések megduzzadásához vezethet, amely további súrlódást, szennyeződést és fagyást okozhat. Ezenkívül a nedvesség különösen káros lehet a vízre érzékeny folyamatokra, például festékszórás, vagy azokra, amelyek vízzel szennyeződhetnek, ahogy a gyógyszeriparban is ez a helyzet.
A kérdés - mennyire érzékeny a berendezése és a folyamata a vízcseppekre? – ez az, amire válaszolnia kell.
Két fő lépés van a nedvesség kezelésére a légvezetékében.
Hogyan lehet kezelni elsősorban a nedvességet?
Egyszerűen. Hűtött légszárító telepítésével a sűrített levegős rendszerünk (CAS) ellenőrzött pontjára, általában a kompresszor vagy a légtartály után. Ez a megoldás szárítással hűti a levegőt. A sűrített levegő áthalad a hőcserélőn és a hőmérséklete 3 °C-ra csökken, a levegőben lévő gőzt kondenzálásra kényszerítve. A folyadékká váló vizet a szárító lefolyóján keresztül könnyű eltávolítani, ezzel biztosítva, hogy a gyártási folyamatba bejutó levegő szárazabb legyen.

Az SMC hűtveszárítói - az IDFA sorozat - szabványos rozsdamentes acél hőcserélővel érkeznek, amely hosszú élettartamot biztosít, hűtött sűrített levegő kiment és korróziógátló kezelés a rézcsövek számára, mint néhány lehetőség.
Harmatpont optimalizált kezelése - A membrán légszárító
Ha van olyan alkalmazás, amelynél a légköri nyomás harmatpontja sokkal alacsonyabb (-20°C és -60°C között van), például félvezetőgyártáshoz vagy finom részecskeszárításhoz szükséges, az ajánlásunk a membránszárítók felszerelése a nedvesség eltávolítására csak oda, ahová szükséges. A membrán légszárító olyan üreges szálakat használ, amelyek makromolekuláris membránból állnak, amelyen keresztül a nedvesség könnyen átjut, de a levegőnek (oxigén és nitrogén) nehéz átjutni. Egy membrános légszárító költséghatékony megoldás a felhasználási helyeken történő alkalmazásokhoz, ideális gyógyszergyártásban, csomagolás és laboratóriumi környezetben.

SMC membrán légszárítója, IDG-A sorozat. Kompakt megoldás elektromos fogyasztás nélkül.
A harmatpont jelentősége a sűrített levegő tervezett felhasználásától függ, és a megfelelő szárazság, és a helyes megoldás meghatározása széles körben függ az Ön egyedi igényeitől.
Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot az SMC helyi szakértőjével, hogy elirányítsa Önt az alkalmazásának legjobb és leghatékonyabb légszárító megoldásához.