Vakum için SMC çözümleri
SMC'nin uzmanlığı, sisteminizden talep ettiğiniz sonuçları elde etmenize yardımcı olur. Uzmanlarımız, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan en uygun çözümü sunar. Vakum uygulamalarına ilişkin uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve geniş SMC ürünleri yelpazesi, tüm ihtiyaçlarınızı vakumla doldurmak için mükemmel bir eşleşmedir.
SMC, vakum sistemi sürecinde sizi destekler, filtreleme ve düzenlemeden Kol Ucu Aleti (EOAT)'ye kadar, yüksek performans ve güvenilirlik sağlarken mümkün olan en verimli ve enerji tasarruflu çözümü sunmaya çalışıyor. Eksiksiz bir otomasyon tedarikçisi olarak, pazarda benzersiz çözümler sunuyoruz: valf ve ejektör kombine manifold, kablosuz sistem, vakumlu silindir, debi artırıcı, vb.
Bir vakum sistemi tasarlarken dikkat edilmesi gereken pek çok husus vardır ve tartışmasız listenin başında, getirdikleri yetenekler sayesinde akıllı vakum çözümleri yer alır. SMC, makinelerinizi IIoT'ye sığdırmak için bir durum izleme ve kestirimci bakım stratejisi uygulamanıza olanak tanıyan hassas kontrol ve iletişim sağlayan akıllı manifoldlar sunar.
Konuyla ilgili Uzmanlarımızın görüşlerinden yararlanarak vakum teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin. Tıklayınız
Özel olarak tasarlanmış vakum çözümlerimizle hangi ürünlerin üretkenliğinizi artırmanıza ve olağanüstü verimlilik elde etmenize yardımcı olabileceğini öğrenin
Vakum sisteminizi tamamlamak için referansları seçin ve kolayca kullanılabilirliğini kontrol edin
Pedler
Ejektörler
Filtreler
Anahtarlar
Regülatörler
İşbirlikçi robotlar
Becoming fully acquainted with the workpiece should always be your starting point for any project involving a vacuum handling system. SMC offers a wide variety of vacuum pads to meet all your requirements.
Geniş ped ürün yelpazesinden yararlanın ve gelişmiş arama fonksiyonu sayesinde uygulamanız için en uygun olanı kolayca seçin.
Farklı boyutları, malzemeleri ve şekilleri iz bırakmayan Bernoulli ve siklon tipi tutucularla nazikçe tutun.
Vakum pedini verimli bir ejektörle kompakt tek bir ünitede birleştiren kolay tasarım sayesinde montajı basitleştirin.
Dünyanın ilk entegre Kablosuz habeleşme sistemiyle her robotik uygulama, hem azaltılmış kurulum süresinden hem de maliyetli üretim kesintilerinden yararlanabilir. Endüstriyel iletişim kabloları olmadan daha kolay ve uygun maliyetl sunar.
Max. suction flow rate: 16 l/min (ANR). Fit it anywhere, as light as 2.4 g, and overall length between 17 to 59 mm.
Max. suction flow rate: 155 l/min (ANR). Achieve great suction capacity in a compact and lightweight body with a wide range of combinations available.
Max. suction flow rate: 22 l/min (ANR). Slim and compact unit with energy-saving function for end-of-arm tooling.
Max. suction flow rate: 74 l/min (ANR). Communicate remotely, control and monitor up to 16 ejectors via IO-Link and PROFINET with IP65 protection enclosure for medium/harsh environments.
Max. suction flow rate: 89 l/min (ANR). Highly configurable integrated unit with 2-stage ejector, energy-saving function and high-noise reduction silencer.
Max. suction flow rate: 600 l/min (ANR). Introduce efficiency in your vacuum applications with the 3-stage diffuser construction.
Take a look at our filters that prevent problems in vacuum equipment caused by contaminants in the air. With them, it is possible to achieve or exceed the declared service life of the components, which can save considerably on maintenance costs.
Max. flow rate with vacuum pressure: 100 l/min (ANR). Mount it as you wish with flexible in-line orientation, positive and negative pressure in a single unit and easy visualisation of the filtration element.
Max. flow rate with vacuum pressure: 660 l/min (ANR) Profit from an optimised solution in vacuum filtering with dust and water droplet removal in a single solution and filtration ratings of 5, 40, 80 µm.
Max. flow rate with vacuum pressure: 660 l/min (ANR). Effectively remove over 90 % of droplets from the air sucked into vacuum pumps and ejectors.
Do you need to know how your vacuum installation is working? Sensor measuring needs are as vast as the solutions we have to cater to them.
Get it right when a lack of available machine space is an issue with our 9.8 mm width switch that includes copy function and multi–angle direction visibility.
Get more information at a glance since 2 specified items can be displayed simultaneously with 3 setting modes while enjoying IO-Link advantages.
Simplify the operation with four different display settings, clearly separated rubber button controls and reduce wiring work and maintenance with plug-in connectors.
Discover a wide range of solutions that will adapt to your specific needs, from IP65 enclosure up to a pressure rate of 10 MPa.
Benefit from exceptional portability to take the pressure measurements any time, anywhere and get the most out of the multiple functionalities.
Aynı endüstriyel robot uygulamasında birden fazla aletin kullanılması gerektiğinde tereddüt etmeyin, sonraki ürünlerimize göz atın.
Take advantage of single-sided connections for ease of installation and panel mounting, with built-in one-touch fittings and a maximum flow rate of 240 l/min.
Control your application simply thanks to the dynamic control of air pressure by electrical signals and integrated LED display while getting ready for the IIoT with IO-Link.
Achieve flexible & simple solutions by merging cobots and end effectors Flexibility, easy integration and fast operation are 3 requirements that industry increasingly demands for automation, the same 3 features that collaborative robots – or cobots – achieve.
Universal Robots
FANUC CORPORATION
OMRON Corporation and TECHMAN ROBOT Inc.
Mitsubishi Electric Corporation
YASKAWA Electric Corporation
Kawasaki Heavy Industries
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Advanced solutions
Energy efficiency
Smart communication
Meydan mı okuyorsunuz? Biz buna hazırız! SMC'nin ihtiyacınız olan her şeyi halletmenize izin verdiği özel çözümler.
Hafif, bakım gerektirmeyen, basit ve kullanımı kolay bir çözümle hava tüketimini azaltırken yüksek hızlı, yüksek hacimli, düşük basınçlı çıkış hava akışı sağlayın
Maksimum 260 °C çalışma sıcaklığı ile ıslak iş parçalarının ve suya maruz kaldığı ortamların adsorpsiyonu gibi çeşitli uygulamalara uygundur.
Ø 50 mm'ye kadar vakum pedi takmak için çubukta vakum geçişi sağlayan hava silindiri ile yerden tasarruf edin.
Şimdi, işletmeniz için iyi enerji politikalarını çok sezgisel ve basit bir şekilde benimsemenize yardımcı olacak enerji verimliliği çözümlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz.
No need for switching operations when changing workpieces with the possibility of restricting the reduction of vacuum pressure even when the vacuum pad is not holding the workpiece
SMC, akıllı iletişim konusunda iki şekilde çalışır: müşterilerimizi özel çözümlerde desteklemek ve benzersiz Kablosuz Seri Haberleşme Sistemimiz ve çok çeşitli IO-Link çözümlerimiz gibi son teknoloji ürünü ürünler sunmak ve böylece fabrikanıza akıllı dijitalleşme sağlamak ve otomasyon.
Compact 5-Port solenoid valves and vacuum ejectors combined in a single manifold. The vacuum manifold with up to 8 ejectors is highly flexible and benefits from the fieldbus communication for the remote control and monitoring.
Unique in the market, the wireless fieldbus system allows the connection of up to 1280 inputs / 1280 outputs to one base without communication cables. Secure, robust and reliable communication is assured.
Irina Hermann, Ürün Müdürü, SMC Almanya
Herhangi bir vakum sisteminin en önemli parçasının, tipik olarak vakum oluşturma yöntemini içeren uygulama ve sistem düzeni olduğunu ve dolayısıyla negatif basıncı oluşturmak ve iş parçalarını aktarmak için ejektör veya pompa kullanıp kullanmadığınızı hepimiz biliyoruz. Ancak, göz ardı edilirse vakum işleme ünitenizin optimum düzeyde performans göstermediği anlamına gelebilecek daha birçok önemli sistem bileşeni vardır.
Daha fazlasını okuyun
Tom Litster, Mühendis, Hava Ekipmanı, SMC Avrupa Teknik Merkezi
HAZİRAN 2022
Vakum taşıma sisteminizin performansı genel anlamda yalnızca eldeki belirli uygulama için yapılandırılır. Örneğin, ağırlığı ve şekli açısından kaldırmak veya aktarmak istediğiniz iş parçasına doğrudan referans verirken, diğer hususlar arasında hedef çevrim süresi ve strok mesafesini içerir. Bu faktörleri belirledikten sonra, hızlı, güvenilir ve enerji açısından verimli olan, optimum performans gösteren vakum taşıma sistemini sağlamak için vakum seviyesi, ped çapı ve ped sayısı ile deneyler yapmak mümkün hale gelir.
Daha fazlasını oku