I hjärtat av varje anläggnings ekosystem prioriteras nu konceptet energihushållning, i tillverknings- och processanläggningar världen över. Och när hållbar energianvändning är mer och mer i fokus, finns det ett verkligt behov av att identifiera lösningar som minskar din onödiga energiförbrukning och minskar koldioxidutsläppen. Bland de viktigare vägarna till minskad energiförbrukning för maskiner och processer finner vi bättre tryckluftshantering.
Av Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europe
JANUARI 2024
Idag är de viktiga förutsättningarna för tryckluftshantering digitala och trådlösa. De senaste decentraliserade digitala modulerna stöder många fältbussprotokoll och ger direktanslutning med OPC UA för öppen datakommunikation, vilket gör det enklare än någonsin att göra energibesparingar.
Ytterligare fördelar blir tillgängliga genom smarta teknikval. Till exempel står många företag just nu inför utmaningen i hur man ska få en ökad helhetssyn på produktionens olika delar. Ett beprövat sätt att övervinna denna utmaning är att mäta hastighet, flöde, tryck, temperatur och andra nyckeltal (KPI:er). Mätning ger data, och data ger möjlighet att analysera och fatta strategiska affärsbeslut baserat på denna information. Det du inte mäter, kan du heller inte förbättra.
Särskilda åtgärder
Avancedcerade digitala system för tryckluftshantering, som SMC:s AMS20/30/40/60, stödjer denna affärsfunktion och ger möjlighet att mäta och hämta dina digitala data via olika kommunikationsprotokoll, inklusive EtherNet/IPTM, Profinet och EtherCAT®. Dessutom möjliggör en integrerad direktanslutning till den inbyggda OPC UA-servern att kringgå en PLC och skicka data direkt till ett moln eller lagringssystem redo för bearbetning med hjälp av AI-algoritmer.
SMC:s Air Management System AMS20/30/40/60 serierna
Med Air Management System samlar vi in data vid 10Hz, men paketerar och överför dem via OPC UA vid 1Hz. Varför? Tja, om du föreställer dig en motorväg som en representation av nätverket, där varje Hz representerar en person i en bil, skulle det innebära att ha 10 bilar på vägen. Så istället lägger vi detta i ett paket och överför det vid 1Hz; i huvudsak har vi nu en minibuss med 10 personer inuti för att minimera trafiken på motorvägen (nätverket).
Tid att växla upp
Vi kan eskalera detta ytterligare eftersom tack vare den imponerande skalbarheten hos de senaste digitala modulerna för tryckluftstyrning: det är möjligt att trådlöst ansluta upp till 10 fjärrenheter till varje basenhet i ditt Air Management System. För att använda motorvägsanalogin igen har vi nu ytterligare 100 datamängder (10 x 10Hz) som kräver överföring. För att undvika 110 bilar på vägen med efterföljande incidenter på grund av otillräcklig kapacitet paketerar vi återigen den informationen. Vi har nu en mycket stor "buss" som transporterar 110 personer utan att det påverkar motorvägskapaciteten eller kräver systemexpansion (och den tid och kostnad som detta medför).
Nästa steg i digitaliseringens skalbarhet är att åter tänka på Air Management System som en motorväg, men inte bara en motorväg för SMC-data utan alla produkter som har förmågan att överföra data via IO-Link. Denna förmåga gör konceptet extremt kraftfullt eftersom vi inte behöver bygga olika motorvägar för att ta emot data från varje tillverkare – vi överför allt på en enda motorväg i vår stora buss. Detta är möjligt eftersom varje Air Management System har en extra IO-Linkport på baksidan av hubenheten, vilket gör att vi kan lägga till ytterligare 10 enheter till vårt nätverk (vår motorväg). Vi har därmed möjlighet att lägga till ytterligare 100 passagerare till vår buss, så vi bär nu 210 uppsättningar data på vår informationsmotorväg.
Styr din framtid
Men det slutar inte där. Vi kan även introducera en trådlös IO-Link-enhet (en helt ny utveckling) i nätverket, vilket ger möjlighet att lägga till fler SMC- eller tredjepartsenheter och ytterligare eskalera din digitala arkitektur utan kablar. Denna förmåga innebär att vi idag expanderar till fler områden än bara tryckluft. Tänk på all data som kan utnyttjas optimalt; från vibrationer, elektricitet, vattenanvändning och andra kostsamma insatser i processen.
SMC:s kompakta trådlösa system, IO Link fjärrenhet EXW1 RL
Med rätt teknikval kan vi nu blanda och matcha enheter för att samla in det mesta av all data som en fabrik behöver mäta, och all input till processen. Det viktigaste är att vi hämtar och överför dessa data via en enda anslutning utan att kompromissa med kapaciteten eller kräva ytterligare uppgraderingar av nätverkets infrastruktur i anläggningen: ett unikt marknadserbjudande med en enorm fördel för kunderna.