Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Spara pengar genom effektiv tryckluftsanvändning

Föreställ dig att komma tillbaka från semestern för att upptäcka att du lät din AC vara igång hela tiden! Med dagens höga energipriser skulle det bli en dyr chock! I en industriell miljö kan det liknas vid att inte optimera dina tryckluftsbaserade maskiner för vilo- eller stand-by-perioder, eller att acceptera oupptäckta luftläckage (nästan alla system har läckage). Du kanske tror att maskinen inte använder mycket energi, men verkligheten är väldigt annorlunda. 

Av Filip Běhounek, Customised Services, SMC Tjeckien

 JUNI 2023

En viss tomgångstid är naturligtvis oundviklig vid till exempel skiftbyte eller när maskinen väntar på inmatat material, så att sänka lufttrycket under dessa perioder är ett snabbt sätt att ta itu med luftineffektivitet.

60% energibesparing

Ta som exempel min senaste erfarenhet på en kundanläggning. Som i de flesta samtal om energieffektivisering vi har med våra kunder, började vi med övervakning av luftförbrukningen. Skulle vi kunna implementera energieffektiva lösningar utan övervakning? Ja, men du skulle gå miste om viktig kunskap, som den verkliga avkastningen på investeringen (ROI) eller positiv miljöpåverkan av våra föreslagna åtgärder.  

Att övervaka din användning av tryckluft, identifiera slöseri eller ineffektivitet och att göra investeringar i ny tryckluftsutrustning är konkreta sätt att minska dina energikostnader. I det här fallet körde min kunds produktionslina 6 000 timmar per år med en uppskattad kostnad av 0,035 € per m3 tryckluft. Mätningar med hjälp av en ultraljudsflödesmätare visade att ledningsflödet under vilotid var 123 Nl/min (10 % av det genomsnittliga flödet under drift). Dessa 10 % av läckaget i den enda linan representerade en kostnad på 1 500 €. Men genom att automatiskt minska ledningstrycket till 2 bar under viloperioder sparade företaget 900 € per år, en kostnadsminskning på 60 %. 

Jag kan avslöja att den underlättande faktorn i denna framgång var vårt Air Management System. Noterbart är att detta decentraliserade system är kompatibelt med OPC UA för direkt datakommunikationsanslutning utan behov av en PLC, eftersom data går direkt till PC:n där du samlar in data. Om inget övervakningssystem finns på plats kan Air Management System fungera helt fristående. Du kan sätta dina parametrar direkt via webbservern. 

SMC:s Air Management System – AMS20/30/40/60 serierna
 

Ta optimeringen till nästa nivå

Kom ihåg att du inte kan hantera det som inte mäts, så implementering av lösningar som underlättar virtuell visualisering och kontroll av parametrar (flöde, tryck, temperatur) och datainsamling via fältbuss eller OPC UA, utgör ett viktigt steg mot högre maskineffektivitet. 

Beroende på din situation och din budget behöver du antingen en snabb lösning för att påverka dina driftskostnader, eller så behöver du användarvänlig tryckluftsövervakning - potentiellt en hel energioptimeringsplan. Vad du än bestämmer dig för kan SMC ge dig effektivt stöd och mycket fördelaktiga resultat. 

Discover how to "Energise your efficiency" with SMC

Av Filip Běhounek | Customised Services, SMC Tjeckien

Filip Běhounek började på SMC direkt efter gymnasiet. De första två åren var han involverad i teknisk support och med den stora erfarenhet som samlats där flyttade han in i det skräddarsydda serviceteamet. Filip tycker om äventyrsresor med vänner, träning genom militär taktik och sin älskade rallykörning.

Vill du hålla dig uppdaterad?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev och få information direkt till din mailbox.

Följ oss

 

Downloadables


Fler expertartiklar från SMC om energieffektivitet
 

AMS: Smart konsumtion
Av Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
Läs mer 

 Djupa partnerskap driver optimala automationslösningar
Av Dan Ives, Senior Project Engineer, European Technical Centre
Läs mer 

SMC hjälper maskinbyggare att utveckla energieffektiva maskiner
Av Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Nederländerna
Läs mer

Energieffektivisering: ännu en anledning till att sänka arbetstrycket till 4 bar
Av Marek Strojil, Customised services, SMC Czech Republic
Läs mer

Släpp trycket
Av Andy Still, Industry Projects Manager Energy, Europa
Läs mer

SMC:s expertis – vi förstår dina utmaningar

Läs mer om hur våra kunder använder våra produkter