Dagens industrirobotar är billigare, mer flexibla och lättare att programmera än de robotar vi såg för bara några år sedan. Men även om allt fler företag nu kan överväga att använda sig av robotar, hur uppnår du optimal integration i din verksamhet? Tja, flera alternativ finns tillgängliga, där beslutet ofta beror på faktorer som din specifika applikation och budget.
Av Sampsa Paasisalo, Product manager at SMC Automation Oy, Finland
APRIL 2023
För många uppgifter är traditionella elektriska och pneumatiska rörelsesystem enklare att implementera och billigare. I detta scenario är det möjligt att kombinera system på ett optimalt sätt för att slutföra seriella uppgifter som att transportera arbetsstycken, förpacka och så vidare.
Maximera kreativiteten
Vårt team här på SMC ger dig full support för denna aktivitet. Att arbeta nära tillsammans maximerar kreativiteten och genererar helt unika lösningar i många fall. Vi tillhandahåller allt från filter och trycklufttorkar, cylindrar, ventiler, vakuumejektorer, kopplingar och slang, via fältbuss- eller trådlösa kommunikationssystem och givare, till elektriska linjärenheter, End Of Arm-verktyg ( EOAT) och EOAT-växlarsystem. EOA-verktyg inkluderar pneumatiska, elektriska, magnetiska och beröringsfria gripdon, såväl som vakuumsugkoppar.
SMC:s gripdonsväljare – MA Serien;
Dubbla gripdonsväxlare – MHS Serien;
Pneumatiska gripdon med fingerväxlare – MHF2-X7076A Serien
I samtliga fall kan vi anpassa våra lösningar till dina specifika krav, och optimera generella applikationer som Pick & Place, paketering och palletering, eller specifika uppgifter i form av svetsning eller lackering.
Gå vidare
Naturligtvis finns det ett annat sätt att förbättra Lär den att flytta på sig! Uppskattningsvis cirka 10 % av tillverkningsanläggningarna använder transportsystem för sina robotar. Framför allt gör det robotens arbetsområde mycket större, vilket betyder att den kan utföra en mängd uppgifter, som att plocka arbetsstycke från en behållare eller transportör, applicera det i maskinen, ta bort det när arbetsmomentet är klart, flytta delen till nästa maskin/arbetsstation, och så vidare.
SMC hjälper dig att integrera roboten i transportsystemet. Till exempel kan en elektrisk linjärenhet (LE) utöka din robots arbetsområde när du servar en CNC-maskin eller ett lagersystem. Enkelt uttryckt styr roboten rörelsen av LE med digitala in- och utgångar, i detta fall från matning till CNC-maskin och avlämning. Komponentlistan är därför kort: robot och LE med 24 VDC digital I/O-styrenhet. Naturligtvis är denna lösning också möjlig med ett fältbussystem som PROFINET.
Oavsett om kravet är att tillhandahålla ett rörelsesystem för din robot, eller att optimera ditt gripdons- eller vakuumsystem, kan SMC integrera din robot i en helautomatisk kedja.