Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Skapa en pneumatisk säkerhetskrets på bara 3 minuter

Alla maskintillverkare behöver vara medvetna om kravet på att konstruera säkerhetsrelaterade kretsar. Det behöver dock inte längre vara så arbetskrävande. Genom att använda ett nytt onlineverktyg som vårt expertteam har utvecklat så kan du skapa en pneumatisk säkerhetskrets på några minuter.

Av Richard Driver, Technical Manager, SMC European Technical Centre

OKTOBER 2022

 

PneuSAFE

Äntligen har maskinbyggare fått ett sätt att snabba upp och förenkla konstruktionen av säkerhetssystemen genom SMC:s onlineverktyg PneuSAFE. Med en omfattande lista över funktioner och applikationer hittar du snabbt alla kretsar som du behöver. PneuSAFE ger dig även produkt - och relaterad kretsinformation. Gränssnittet är mycket användarvänligt med en många olika alternativ för de allra flesta funktioner för maskinsäkerhet.

Etablerade kretsar

Det är väldigt praktiskt på alla sätt och vis med tanke på att kretsarna innehåller många komponenter. Alla kretsar baseras på befintliga konstruktioner som är utvecklade för att köra olika applikationer. De är alla certifierade enligt ISO 13849 och har prestandanivå som har satts av TÜV Rhainland.

Olika säkerhetsfunktioner

Om du redan har erfarenhet och kunskap om maskinsäkerhet kan du helt enkelt välja direkt från en lättanvänd lista med säkerhetsfunktioner. Funktionerna innehåller sådant som säker avluftning, säker stopp och stängning, säkerhetsbegränsad hastighet, förhindrande av oväntad start, säkerhetsreducerat tryck, säker bromskontroll, säker riktning, tvåhandskontroll, säkert sista läge, säker tryckövervakning, resttryck frigöring och säker kraftjämvikt.

Om du klickar på någon funktion kommer du direkt till ditt val av antingen en- eller dubbelkanalsarkitektur och sedan vidare till de tillgängliga kretsarna.

Val av applikation

Du kan också använda dig av applikationsmenyn som guidar dig till rätt lösningar. Här hittar du till exempel icke maskinspecifika applikationer som plocka och placera, klämma, tunga lyft, transportörsstopp och transportörsdörrar. Klicka på den applikation du är intresserad av så får du upp en lista med typiska säkerhetsfunktioner för just den applikationen.

Här hittar du också SRP/CS-arkitekturen med definition för kategorin, diagnostäckning, maxprestanda och annan reklaterad information för kretsen. Med hjälp av dessa data kan du enkelt bestämma prestationsnivån.

 Exempel på PneuSAFE gränssnitt

 

Svar direkt

Efter att du har valt säkerhetsalternativ och storlek på din applikation kommer PneuSAFE att ge dig information om kretsen, vilka material du ska använda, TÜV - kretsrapporten och en beskrivning av hur du ska implementera det hela.

Värt att notera är att vi vi har ett SISTEMA - bibliotek med säkerhetsdata som B10D. SISYEMA är en programvara för säkerhetsintegritet och utvärdering av maskintillämpningar från IFA Institute for Occupational Safety and Health i Tyskland. Programvaran använder du helt kostnadsfritt och hjälper dig att utvärdera ditt säkerhetssystem. Från programmet får du ett sammanfattande dokument för din fil.

Sammanfattningsvis så delar PneuSAFE med sig av vår samlade expertis och erfarenhet av maskinsäkerhet på ett enkelt sätt. Med hjälp av verktyget kan du konstruera kretsar på några minuter.

Testa själv

https://etools.smc.at/pneusafe/ 

Vill du hålla dig uppdaterad?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev och få information direkt till din mailbox.

Följ oss

 

Nedladdningar


Fler expertartiklar från SMC om energieffektivitet
 


Varför optimal maskinsäkerhet leder till högre lönsamhet

Av Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europe

OKTOBER 2022

Även om maskinsäkerhetskretsar syftar till att skydda anställda från skada så vet vi av erfarenhet du kan få många fler fördelar genom att skapa inbygd maskinsäkerhet som till exempel högre lönsamhet. Det beror till stor del på potentialen att höja produktiviteten och använda helt konstruerade lösningar.Läs mer 

Maskinsäkerhet är händelsernas centrum

Av Ferdinand Rein, Manager German Technical Centre R&D 2
OKTOBER 2022
Det finns många fördelar med både centraliserad och decentraliserad maskinsäkerhet. Vi har vi en smart lösning i form av en fullt certifierad PROFIsafe fjärr-I/O-modul med integrerat ventilgrenrör. Den gör att du kan ansluta till och styra alla SMC-enheter av en central säkerhets-PLC, F-PLC, på ett säkert sätt. Läs mer  

SMC:s expertis – vi förstår dina utmaningar

Läs mer om hur våra kunder använder våra produkter