Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Maskinsäkerhet är händelsernas centrum

Det finns många fördelar med både centraliserad och decentraliserad maskinsäkerhet. Vi har vi en smart lösning i form av en fullt certifierad PROFIsafe fjärr-I/O-modul med integrerat ventilgrenrör. Den gör att du kan ansluta till och styra alla SMC-enheter av en central säkerhets-PLC, F-PLC, på ett säkert sätt.

  Av Ferdinand Rein, Manager German Technical Centre R&D 2

OKTOBER 2022

Fördelarna med en säkerhetsstrategi som denna är många. Med ett centraliserat system kommer du framförallt inte behöva några säkerhetsreläer vilket gör att kostnaderna minskar. Genom att integrera hela applikationen i ett enda projekt förenklas driftsättning, felsökning och den slutliga säkerhetsvalideringen av alla säkerhetsfunktioner.

Med hjälp av centraliserade F-PLC:er kan maskinbyggare koppla ihop de centraliserade säkerhetskontrollerna för att dela både säker och icke-säker konfiguration och programmera det som krävs för applikationen. En annan stor fördel är att tack vare att använda fjärrstyrda säkerhets - I/O med den här typen av kontroller kan du placera säkerhets - I/O på olika platser runt maskinen. Fjärrstyrda I/O kan vara antingen säkra eller standard I/O på fältbussmodulen vilket ger en enkel och smidig uppstart samtidigt som både installations - och arbetskostnaderna sänks.

Decennier av erfarenhet
Det finns naturligtvis många argument för både centraliserad och decentraliserad säkerhet. Alla applikationer är olika och vårt team av experter är alltid redo att diskutera specifika projekt och ge dig råd baserat på årtionden av erfarenhet och tekniskt kunnande. Att nå upp till en nödvändig nivå av funktionell säkerhet är en detaljerad uppgift. Den kräver insatser från kvalificerade ingenjörer. Sådana hittar du i vårt globala nätverk och de stöder dig genom att ge dig all information som du behöver för att skapa en optimal lösning.

Bland våra färdiga lösningar för säkerhet över fältbuss finns SMC EX245-FPS-serien som är en fullt certifierad PROFIsafe seriell gränssnittsenhet. Den är gjord för användning i säkerhetsapplikationer upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL 3 enligt IEC 62061 /IEC 61508. Detta självsäkrande grenrör går att ansluta till alla SMC-enheter och kommunikation av F-enheter via fältbussbuss till F-PLC (med en integrerad F-värd).

SMC:s fältbusssystem för in-/utgång med PROFIsafe X 245-FPS

 

Säkra in - och utgångar
Vårt innovativa grenrör är kompatibelt med fiberoptiska (SCRJ) eller koppar Ethernet-kontakter (M12-D-kodade, RJ45) och med push-pull eller 7/8” 24VDC kontakter för spänningsförsörjning. EX245-FPS erbjuder både externa säkra ingångar (fyra ingångar med två säkra ingångar för varje port) och integrerade säkra utgångar över fyra effektzoner: en zon för säker avstängning av lastförsörjningen av de modulära utgångsmodulerna och tre säkra ventilzoner (en pilotventil plus upp till åtta riktningsventiler per zon). Som en helt PROFIsafe-lösning är kablaget internt integrerat för varje effektzon Ingen separat kabeldragning behövs alltså.
 

EX245-FPS är ett säkert och attraktivt alternativ för maskinbyggare. Den kombinerar  snabb uppstart, lättviktskonstruktion och energibesparande funktioner. Dessutom gör det omfattande diagnostiksystemet det enkelt att identifiera och åtgärda fel.

När det gäller maskinsäkerhet handlar det alltid om att uppnå bästa möjliga riskminimering och att skydda maskinoperatörer i första hand. Även om det ibland kan vara svårt att välja mellan centraliserade och decentraliserade maskinsäkerhetssystem så kom ihåg att du alltid kan prata med oss. Vi har professionella experter och beprövade produktlösningar som står till ditt förfogande.

Vill du hålla dig uppdaterad?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev och få information direkt till din mailbox.

Följ oss

 

Nedladdningar


Fler expertartiklar från SMC om energieffektivitet
 


Varför optimal maskinsäkerhet leder till högre lönsamhet

Av Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europe

OKTOBER 2022

Även om maskinsäkerhetskretsar syftar till att skydda anställda från skada så vet vi av erfarenhet du kan få många fler fördelar genom att skapa inbygd maskinsäkerhet som till exempel högre lönsamhet. Det beror till stor del på potentialen att höja produktiviteten och använda helt konstruerade lösningar.Läs mer 

Skapa en pneumatisk säkerhetskrets på bara 3 minuter

Av Richard Driver, Technical Manager, SMC European Technical Centre
OKTOBER 2022
Alla maskintillverkare kommer att vara medvetna om kravet på att konstruera säkerhetsrelaterade kretsar. Det behöver dock inte längre vara så arbetskrävande. Genom att använda ett nytt onlineverktyg som vårt expertteam har utvecklat så kan du skapa en pneumatisk säkerhetskrets på några minuter. Läs mer  

SMC:s expertis – vi förstår dina utmaningar

Läs mer om hur våra kunder använder våra produkter