Även om maskinsäkerhetskretsar syftar till att skydda anställda från skada så vet vi av erfarenhet du kan få många fler fördelar genom att skapa inbygd maskinsäkerhet som till exempel högre lönsamhet. Det beror till stor del på potentialen att höja produktiviteten och använda helt konstruerade lösningar.
Av Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europa
OKTOBER 2022
Färre arbetsplatsolyckor
Säker och avancerad maskindesign innebär högre produktivitet och förbättrad kontroll över driften. Samtidigt så leder en helhetssyn till flera uppenbara konkurrenskraftiga resultat. Till exempel så minskar höga säkerhetsnivåer risken för olyckor. Arbetsplatsolyckor är kostsamma av många anledningar som potentiella försäkringsskador, produktionsbortfall på grund av frånvaro, extra personal för att täcka för de som är sjukskrivna och sjukvårdskostnader.
Specifika säkerhetsåtgärder skyddar människor under deras arbetsmoment i olika driftslägen. Därför är alla nödvändiga stopp för installation, reparationer, underhållsprocedurer eller rengöring tydligare, kortare och fria från potentiella faror.
Färre oplanerade stopp
Det finns också indirekta kostnader som till exempel förlorad produktions - och driftstid i samband med en olycka. Reparationer och ombyggnader av maskiner innebär också extra kostnader. Sammantaget påverkas din lönsamhet på slutresultatet.
Dessutom vet vi att rätt konstruerade maskinsäkerhetskretsar minskar oplanerade maskinstillestånd tack vare kvaliteten på systemet och komponenterna. Även korta perioder av planerat stillestånd minskar. Väl beprövade och säkra arbetsmetoder och säkra arbetsrutiner hjälper till att skydda de anställda.
Förbättrad produktivitet
Till exempel finns det inget behov av att minska tillförseln av tryckluft under de kortare stoppen med de optimala säkerhetskretsarna på plats. Det gör att stilleståndstiderna minskar ytterligare och att produktiviteten ökar med mellan 5 och 7 procent.
Förutom förbättrad maskintillgänglighet kan säkerhetsfunktioner också förbättra produktiviteten. Till exempel genom enklare felsökning, minskat skrot och ökad effektivitet för operatören.
Internationell konkurrensfördel
De internationella möjligheterna med välimplementerad maskinsäkerhet är något man inte tänker på så ofta. En god säkerhet skyddar inte bara de europeiska marknaderna och de som bygger maskinerna i Europa. Även möjligheterna till internationell försäljning ökar. Utrikeshandeln ökar samtidigt som den globala hållbara utvecklingen gynnas.
Prognoser uppskattar att 90 procent av den globala ekonomiska tillväxten under de kommande 10 till 15 åren kommer att ske utanför EU. Därför är tekniskt avancerade och säkra maskiner en konkurrensfördel för Europa eftersom säkerheten garanterar hög maskintillgänglighet och i sin tur ökad lönsamhet.
Självklart ökar kraven på säkra arbetsplatser över hela världen. Förutom det uppenbara behovet att minska mer eller mindre allvarliga skador på personalen finns det andra orsaker till de ökande kraven. Till exempel en allmänt ökad medvetenhet om vikten av goda arbetsvillkor och ökade krav på handelsavtal och ekonomisk lagstiftning.
Teknisk kompetens
Eftersom det är så mycket att tänka på så vänder sig många OEM-tillverkare till våra expertteam. Vi vet att pålitliga och långsiktiga tekniska partnerskap som grundas i förtroende är nyckeln till framgångsrika projekt. Vi motiveras av att möta utmaningar och stärka våra kunders framgångar.
Våra experter känner till alla trender och regler som rör maskinsäkerhet och delar gärna med sig av deras kunskap. De ger råd och vägledning och svarar på alla dina frågor. Funktionell säkerhet är nyckeln i processen att konstruera, testa och säkerställa att komponenter och kretsar som rör säkerheten i en maskin uppfyller alla krav på tillförlitlighet och riskminimering.
Därför måste man först definiera de specifika säkerhetsfunktionerna som gäller för maskinen eller applikationen. När det är gjort så måste säkerhetsnivån bestämmas så att man kan välja ut de komponenter som behövs för att nå en acceptabel riskreducering. För att bekräfta att rätt säkerhetsnivåer uppfylls måste man utföra och dokumentera verifieringsprocesser. Vi kan självklart hjälpa dig med allt detta. Vi har både kunskapen och rätt verktyg som krävs.
Standardprodukter och innovativa lösningar
För att skapa maskinsäkerhet behövs konstruerade lösningar. Självklart levererar vi lämpliga, mycket pålitliga och validerade standardprodukter. Men vi erbjuder också innovativa idéer för att skapa mervärden och konkurrensfördelar.
Det säger sig självt att alla maskiner är olika och kräver varsin specifik lösning. Vi följer våra kunder genom hela livscykeln för deras maskin eller system. För alla relevanta säkerhetsfrågor har vi kompetenta och professionella lösningar. Från individuellt konstruerade maskiner till mycket komplexa system. Vi uppfyller inte bara alla krav på användar- och driftsäkerhet, utan även på flexibilitet och produktivitet.
Vi stödjer dig med ett helhetsgrepp. Vi kan till exempel ta fram direktiv och standardforskning som hjälper dig att svara på dina frågor. Vi hjälper dig även så klart med att definiera hela säkerhetskedjan, fastställa alla säkerhetsfunktioner och implementering i enlighet med ISO 13849 (säkerhetsrelaterade delar av styrsystem) och de rådande säkerhetsföreskrifterna.
SMC:s resttrycksavlastningsventil med direktövervakning, modulär anslutningstyp, VP#46
Omfattande support
Ytterligare tjänster och expertis som du hittar hos SMC omfattar alla relevanta data för säkerhet som MTTF, medeltid till fel och B10, en statistisk parameter för antal cykler då 10 procent av komponenterna kan drabbas av fel. Dessutom vårt SMC SISTEMA library, som är ett kostnadsfritt mjukvaruverktyg för säkerhet och integritet för att utvärdera maskinapplikationer. Verktyget tillhandahålls av IFA Institute for Occupational Safety and Health i Tyskland
Självklart stödjer vi dig hela vägen med konceptuell konstruktion, utarbetande av kretsscheman och test och analys av säkerhetssystemet. Ett väldigt bra tips är att ta en titt på PneuSAFE, SMC:s senaste och kostnadsfria onlineverktyg med olika TÜV-verifierade kretslösningar för de vanligaste säkerhetsfunktionerna med relaterade applikationer. Slutligen finns också utbildning för att säkerställa effektiv kunskap.
Maskinsäkerhet är en integrerad och viktig del av utvecklingsprocessen. Som en beprövad och kompetent teknikpartner hjälper vi dig att implementera säkra, pålitliga och ekonomiska lösningar som skapar påtagligt mervärde och högre lönsamhet.