Även om merparten av pneumatiska maskiner och utrustningar arbetar med 7 bar, så visar vår erfarenhet att åtgärder för att minska systemets drifttryck till 4 bar kan ge stora förbättringar av energieffektiviteten med kostnadsbesparingar och miljömässiga fördelar som följd. När allt kommer omkring vill de flesta företag göra besparingar, vare sig det handlar om pengar, luft, CO2 eller till och med vår planet. SMC har en enkel men mycket effektiv produkt som kan utgöra ett av alla dessa steg.
Av Marek Strojil, Customised services, SMC Tjeckien
JANUARI 2022
Vår ZHV flödesförstärkare multiplicerar luftblåsning/sugkapacitet med 4 respektive 3 gånger. Resultatet är att du kan spara upp till 70 % av luftförbrukningen genom att minska ingångstrycket, utan att kompromissa med resultatet. Faktum är att ZHV överträffar motsvarande produkter från andra leverantörer i Europa, vanligtvis med cirka 20 %.
![]()
![]()
SMC:s flödesförstärkare - blås bort din luftförbrukning
En flödesförstärkare har många användningsområden, tex. vid renblåsning av bearbetningsspån och vattendroppar. I sugapplikationer kan enheten samla upp damm/pulver vid bearbetning av plast och transportera eller flytta lösa föremål som pellets. ZHV är underhållsfri, lättanvänd och säker.![]()
![]()
En flödesförstärkare kan vara lösningen på ett antal av dina dagliga utmaningar, till exempel när en befintlig enhet har otillräcklig blåseffekt, där hög luftförbrukning visar sig kostsam eller där luftflödet är för lågt. Det kanske kan tyckas lockande att helt enkelt skruva upp trycket för att lösa problemen, men det har naturligtvis ett pris. Betänk istället att ett kostnadseffektivt alternativ finns att tillgå där du behöver en större effekt: en flödesförstärkare. Denna lösning borde övervägas oftare, eftersom den kan ge betydande besparingar.
När det gäller dess betydelse för att minska energikostnaderna, kan vi glädja dig med att flödesförstärkare inte är dyra komponenter, vilket bevisas av ett stort bryggeri i Östeuropa. Bryggeriets tappningslinje hade problem med att fästa etiketter på de våta glasytorna. Men genom att använda vår ZHV var det möjligt att torka flaskorna tillräckligt för att ge korrekt vidhäftning av etiketterna. Tillsammans med en betydligt förbättrad process kan vi rapportera att återbetalningstiden var endast 7½ månad tack vare årliga besparingar i luftförbrukning. Bryggeriet har dessutom fått förbättrad säkerhet och förenklat underhåll på köpet.
Du känner förmodligen till att ett alternativt tillvägagångssätt är att använda ett vanligt luftmunstycke, vilket kan vara rätt metod i applikationer där du kräver ett högt piktryck. Med en luftförstärkare är utgångstrycket lägre men luftvolymen är högre för att uppnå ett liknande resultat. Viktigast av allt, en luftförstärkare behöver ett lägre tryck för att uppnå samma luftflöde, vilket gör att du kan minska luftförbrukningen och dra nytta av energibesparingarna som kommer med att generera en mindre mängd tryckluft.
Oavsett applikation är det alltid lönande att söka råd från en av våra specialister här på SMC.