Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Givare & Tryckvakter

Vill du ha full koll på din utrustning?

Behöver du veta hur din installation fungerar?

Bara genom att veta vad som händer vid dina maskiner kommer du att kunna fatta beslut som kommer att leda till ökad produktivitet och effektivitet i dina processer. Helt enkelt för att du inte kan hantera det du inte vet.

Givare spelar en viktig roll inom fabriksautomation. De samlar in relevant information så att rätt beslut kan fattas. Genom att utnyttja data kan man optimera sina processer och nå ökad produktivitet. I detta sammanhang är tryck-, vakuum- och flödesvakter en mycket värdefull informationskälla.

Behoven av givare är lika omfattande som de områden vi använder dem inom

  • Ett brett program – För olika media.
  • Enkel övervakning – 3 displayer med 2 färger för tydlig avläsning
  • Smidig inställning – 3-stegs programmering: inställning i 3 enkla steg
  • Stort användningsområde – Avancerade funktioner för utökad och enkel användning

SMC:s givare och vakter passar i alla automationsprocesser och industrier, tex. livsmedels- och elektronikindustri.

Se hur SMC:s givare och tryckvakter "ger dig full kontroll"

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Givare & Tryckvakter relaterad information

Du kanske också är intresserad av:

Tryck- & vakuumvakter

  • Integrerad display

  • Separat givare

Integrerad display

Det här är produkter som är tillgängliga idag och som kan ge er framtida fördelar.

Separat givare

Ta en titt på givarna av fjärrtyp, perfekt där du inte behöver visualisera dina mätvärden vid mätpunkten eller när en givare är monterad på en otillgänglig plats. 

Flödesvakter

  • För luft

  • För allmänna media

För luft

Integrera en flödesmätare i övervakningen av anläggningen och upptäck er verkliga förbrukning.

För allmänna media

Sänk dina kostnader och öka din maskintillgänglighet genom att övervaka de olika parametrarna i din anläggning.  

Utforska SMC:s expertartiklar

 


Att mäta är att veta

Av Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italien

DECEMBER 2021

Förändringstakten inom modern produktion är sådan att det kan visa sig vara extremt kostsamt att inte hålla jämna steg med branschens övergång till digitalisering – och dess effektivitets- och produktivitetsfördelar. Men var ska man börja? De flesta kunniga inom området pekar på datainsamling som det första steget. Det är dock bara möjligt att uppfylla denna ambition genom att använda den optimala sensorn för applikationen. Läs mer
 


IO-Link ger smarta sensorer

Av Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC Tysklands Tekniska Center

DECEMBER 2021


När industrin digitaliseras framstår IO-Link som en enkel och kostnadseffektiv lösning att implementera. IO-Link ansluter IO-enheter på ett sätt som andra lösningar inte har kunnat göra. Det är en enkel, seriell, dubbelriktad punkt-till-punkt-anslutning för signalöverföring och energiförsörjning  Läs mer