Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Får du inte ut vad du hade förväntat dig från ditt vakuumsystem?
Hitta rätt produkter som kan hjälpa dig att förbättra din produktivitet med våra speciellt designade vakuumlösningar.
Vår expertis hjälper dig att uppnå de resultat du kräver av ditt system. Våra experter tar fram den optimala lösningen som passar perfekt med dina behov. Många års erfafenhet, tillsammans med det breda utbudet av SMC-produkter är den perfekta kombinationen för att lösa alla dina behov av vakuum.
Vi hjälper dig med hela ditt vakuumsystem, från filtrering och reglering till End of Arm Tooling (EOAT), tar fram den mest effektiva och energibesparande lösningen, samtidigt som den ger hög prestanda och tillförlitlighet. Som en komplett leverantör av automation, erbjuder vi unika lösningar på marknaden: ventil - och ejektorkombinerad ramp, trådlöst system, cylinder med vakuumsugkopp, flödesförstärkare med mera.
Det finns mycket att tänka på när man konstruerar ett vakuumsystem. Det viktigaste är smarta vakuumlösningar eftersom de tillför en massa möjligheter. Vi erbjuder smarta ramper som ger exakt kontroll och kommunikation som gör att du kan implementera en tillståndsövervakning och förutsägbar underhållsstrategi så att dina maskiner passar i IIoT.
Lär dig mer om vakuumteknik av våra experter. Klicka här
Sugkoppar
Ejektorer
Filter
Vakuumvakter
Regulatorer
Cobots
Att bli helt bekant med arbetsstycket bör alltid vara din utgångspunkt för alla projekt som involverar ett vakuumhanteringssystem. SMC erbjuder ett brett utbud av vakuumkuddar för att uppfylla alla dina behov.
Tack vare vår avancerade sökfunktion kan du enkelt välja rätt i vårt stora utbud av sugkoppar.
Designad speciellt för säkert och hygieniskt grepp om livsmedel och medicinska produkter.
En säker och stadig sugkopp som är absorbtionsmotståndig.
Bälgsugkopp med spår.
Vinklad instickskoppling med adapter för vakuumanslutning.
Hantera olika storlekar, material och former varsamt med beröringsfria Bernoulli - och cyklongripdonen.
Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".
Behöver du montera ejektorer vid robotarnas rörliga delar? Behöver du generera vakuum? Samtidigt som du förbrukar mindre luft samtidigt? Behöver du fjärrövervaka dina ejektorer? SMC:s breda sortiment av ejektorer uppfyller alla dina krav så att du har de mest effektiva lösningarna.
Maximalt sugflöde: 16 l/min (ANR)
Maximalt sugflöde: 155 l/min (ANR).
Maximalt sugflöde: 600 l/min (ANR).
Kommunicera med upp till 16 ejektorer via PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link.
Vakuumenhet med ejektorsystem och vakuumpumpsystem.
Ejektor, styrning och rampsystem i samma lösning.
Ta en titt på våra filter som förhindrar problem i vakuumutrustning orsakade av föroreningar i luften. Med dem är det möjligt att förlänga komponenternas livslängd, vilket kan spara avsevärt på underhållskostnaderna.
De är lätta och kompakta.
ZF-filterelementen byts enkelt utan verktyg.
Högflödes AFJ-T, upp till 660 l/min, för partikelborttagning.
AMJ-serien är effektiv för att avlägsna vattendroppar från luften som sugs in i vakuumpumpar och ejektorer.
Behöver du veta hur din vakuuminstallation fungerar? Behoven av att mäta är lika stora som de lösningar vi har för att tillgodose dem.
De är utformade särskilt med utrymmesbesparing i åtanke och har endast 9,8 m.m. bredd.
2 angivna objekt kan visas samtidigt. 3 tillgängliga inställningslägen.
Kan kontrolleras på avstånd.
Dra nytta av exceptionell portabilitet för att ta tryckmätningarna när som helst, var som helst och få ut det mesta av de många funktionerna.
Behöver du exakt kontroll över ditt vakuumsystem? SMC:s vakuumregulatorer erbjuder ett brett utbud av lösningar för att säkerställa optimal prestanda och stabilitet för alla dina vakuumapplikationer.
Lätt att montera/demontera manometern eller digital tryckvakt tack vare fastsättning med klämma.
Kompakt och lätt design.
Achieve flexible & simple solutions by merging cobots and end effectors Flexibility, easy integration and fast operation are 3 requirements that industry increasingly demands for automation, the same 3 features that collaborative robots – or cobots – achieve.
Kompatibla tillverkare: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC, YASKAWA, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd. och KAWADA ROBOTICS CORPORATION.
Kompatibla tillverkare: UNIVERSAL ROBOTS, FANUC, Omron/TECHMAN ROBOT och YASKAWA.
Effektiv hantering av arbetsstycken med olika storlekar och former.
Avancerade lösningar
Energieffektivitet
Smart kommunikation
Har du en utmaning? SMC:s specialiserade lösningar hjälper dig på vägen.
Skapar över- eller undertryck för din applikation.
Mångdubblar blås- och sugflöde, 4 respektive 3 gånger.
Bälgsugkopp i enkel design.
Kräver inga tätningsmedel. Maximal arbetstemperatur: 260 °C
ZCUK-serien omfattar vridstyrda, direktmonterade cylindrar för vakuumapplikationer.
Vi vill dela våra lösningar för energieffektivitet som hjälper dig att anamma en bra energistrategi för ditt företag på ett intuitivt och enkelt sätt.
Anslutningsstorlek för koppen: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8.
SMC arbetar med smart kommunikation på två sätt; att stödja våra kunder i specifika lösningar samt att erbjuda toppmoderna produkter.
Komplett lösning för att styra ventiler och vakuumejektorer integrerade i en enda ramp.
Maximalt sugflöde: 89 l/min (ANR).
Färre kablar och kontakter, mindre installation och underhåll, minskad risk för avbrott och störningar.
Vilket är urvalskriteriet för ejektorer eller sugkoppar?
Ta hjälp av vakuumkomponentsväljaren.
Du kan också ta hjälp av Sök utifrån funktion.
Hur länge håller en sugkopp?
Det är svårt att säga när byte av vakuumkuddar (av gummi) kommer att behöva göras eftersom utbytesperioden i hög grad påverkas av användningsförhållandena. När en vakuumdyna används kommer sugytan att slitas och dynan blir gradvis mindre. Minskningen av dynans storlek påverkar också lyftkraften, även om sugning fortfarande är möjlig.
Sök utifrån funktion
Tre enkla steg till ett pålitligt vakuumsystem Av Mattias Sundberg | Product Manager Nordic and Baltic Countries, SMC Läs mer
Fyra sätt att göra ditt vakuumsystem mer effektivt Av Martina Höller, Electrical technology product manager CEE, SMC Österrike Läs mer
Ge ditt vakuumsystem ett lyft Av Irina Hermann, Product Manager, SMC Tyskland Läs mer
Låt dig inte sugas in i dålig konfigurering av vakuumsystem Av Tom Litster, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre Läs mer
Smartlift, a leading manufacturer of innovative lifting solutions, has optimized their vacuum technology in collaboration with SMC. By integrating SMC's products, Smartlift has achieved a more digital and efficient solution that not only improves their production processes but also delivers a modern and user-friendly experience for their customers. This partnership has proven to be a win-win for both parties, with SMC's expertise and robust products playing a crucial role in Smartlift's success. Read more
Fråga våra experter idag!