Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

4BAR factory

Ändra trycket för att förändra framtiden

Det uppskattas att mängden elenergi som används för att generera tryckluft representerar 10 % av all industriell energi. I vissa sektorer är denna andel ännu högre.

Genom att anpassa din anläggning för att kunna fungera med ett lägre tryck, kan du direkt förbättra energieffektiviteten i din fabrik och minska elförbrukningen. Dessutom bidrar detta till att minska luftläckage avsevärt, eftersom mindre luft kommer att läcka ut genom dem. Lägre tryck resulterar också i minskad luftförbrukning.

Att minska koldioxidavtrycket är allas ansvar och med 2030 års mål för utsläpp av växthusgaser bör vi alla bidra. När det gäller tryckluft kan besparingarna för miljön bli enorma när vi genomför rätt förändringar.

Se film om möjligheterna med 4BAR factory

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

SMC:s 3-stegsmetod

Det finns många väletablerade sätt att granska och förbättra tryckluftseffektiviteten i fabriken. Även om det är användbart, är till exempel läckagedetektering i många fall för reaktiva i förhållande till accepterade normer.

4BAR factory erbjuder en proaktiv metod som kan genomföras i etapper:

  1. Analys av fabrikens energianvändning: Identifiera ineffektiva områden och maskiner för att kunna prioritera bland förbättringsmöjligheterna.
  2. Tryck- och flödesoptimering: Efter analys av den lokala maskinens luftanvändning kan lägre matningsstryck implementeras där det är möjligt, utan att behöva göra ändringar i befintliga maskiner.
  3. Säkerställ framtidssäkring: Formulera en ny standard för nya och uppgraderade maskiner som innehåller de mest effektiva produkterna som kan fungera effektivt vid lägre tryck.

SMC har redan tagit ledningen i att minska trycket i våra egna fabriker. Faktum är att denna åtgärd har uppmärksammats och belönats. Men vi tänker inte stanna där och är engagerade i att hjälpa andra att göra detsamma. Anslut dig till oss ​​och dra nytta av lägre energiförbrukning, minskade koldioxidutsläpp och driftskostnader samtidigt som du stärker din företagsprofil.

Upptäck hur SMC:s proaktiva tillvägagångssätt och innovativa produkter kan hjälpa dig att minska tryckluftstrycket i din fabrik och vinna utmaning i 4BAR factory.

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Du kanske också är intresserad av

Utforska våra expertartiklar

Fabrice Buser, Global Account Manager, SMC Schweiz

"För inte så länge sedan lades inte särskilt stor vikt vid att föreslå energibesparande lösningar i fabriker. Idag, är det ett ämne som tas på största allvar då dessa vinster är stora, snabba och riskfria. För att minska beroendet av kompressorrummet handlar det inte bara om att sänka trycket: det handlar om att uppnå verklig harmoni mellan fabrikernas behov och flödeshantering." 

Fabrice Buser, Global Account Manager, SMC Schweiz

 Hållbart blir nåbart med SMC
Av Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spain
Läs mer 

Energieffektivisering: ännu en anledning till att sänka arbetstrycket till 4 bar
Av Petr Čečák, Customised services, SMC Czech Republic
Läs mer

Pneumatiska cylindrar: ökad energieffektivitet genom 4 bars drifttryck och optimerade storlekar
Av Séamus Dunne, Actuator Section Technical Manager, SMC European Technical Centre
Läs mer

Har du frågor om
4BAR factory?