Klimatförändringar, hållbarhet och energieffektivitet har aldrig stått så högt på den politiska dagordningen. Frågan för oss inom automationsindustrin är; hur kan vi bidra? Idag ser vi en ny generation ingenjörer som är angelägna om att påverka den industriella världen på ett positivt sätt och skapa maskiner med högre energieffektivitet för att skydda jorden åt framtida generationer.
Av Séamus Dunne, Actuator Section Technical Manager, SMC European Technical Centre
JANUARI 2022
Då SMC satsar på energibesparande produkter, erbjuder vi både ISO- och icke-ISO-cylindrar; var och en har sina egna egenskaper och fördelar. ISO-cylindrar är användbara i en mängd olika applikationer vilket, förutom att de är konsekventa i dimensioner (oavsett leverantör), är en anledning till att de fortfarande är populära för industriella maskinprojekt runt om i världen. Men för att verkligen lyfta energieffektiviteten till nya nivåer föreslår vi lösningar utanför ISO-standarden.
Våra ingenjörer i Japan söker alltid mer effektiva konstruktionsalternativ för att minska energiförbrukningen och hjälpa OEM-tillverkare att skapa mer hållbara lösningar. Vi tror att mer kompakta och lättare produkter är vägen framåt för de som söker effektiva lösningar. Mindre mängd material innebär lättare maskiner och lägre fraktkostnader. Mindre produkter leder i slutändan till mindre maskinavtryck. Fler maskinlinjer kan installeras i fabriker för att öka produktiviteten. Och även om vi inte kan säga att lättare och mindre alltid leder till lägre luftförbrukning, kan montering av sådana komponenter på rörliga delar av maskinen leda till lägre energiförbrukning.
Skillnaden mellan ISO och icke-ISO blir tydlig vid en jämförelse mellan SMC:s ISO-cylinder C96-C (50 mm diameter, 100 mm slaglängd) och nya JMB som är 18 % kortare, 9% smalare och 39% lättare. Det är också möjligt att spara luftförbrukning genom att använda mellanliggande storlekar. För att flytta ett arbetsstycke med en vikt på tex. 37 kg, krävs en cylinder med en diameter på 43 mm eller mer (om man arbetar med 5 bars tryck). Tidigare hade en konventionell 50 mm cylinder varit det närmaste alternativet eftersom den näst minsta storleken, 40 mm, har otillräcklig effekt. Men den nyligen släppta JMB-cylindern med diameter 45 mm, ger tillräcklig effekt samtidigt som den sparar luft tack vare en 0,4 L (ANR) minskning av luftförbrukningen jämfört med 50 mm varianten.

SMC:s JMB – Erbjuder mellanliggande storlekar
Kunder vill gärna ha mer kompakta cylindrar som fortfarande erbjuder optimal prestanda samtidigt som de minskar energibehovet. Tyvärr är det extremt svårt att optimera och uppnå de höga nivåer av energibesparingar som klimatkrisen kräver, inom ramen för cylinder-standarden ISO 15552. Även om vi naturligtvis fortsätter att stödja kunder med ett omfattande utbud av ISO-cylindrar och tillbehör, går vi framåt med utveckling av andra cylinderserier - som vår JMB - för att möta marknadens efterfrågan på mer kompakta och energieffektiva produkter. Vi befinner oss i en tid av avgörande beslutsfattande för hela planeten. Låt oss göra de rätta valen.
Ytterligare information
Minska luftförbrukningen genom att optimera storleken
EXEMPEL
För att flytta ett arbetsstycke med en vikt på 37 kg krävs en cylinderstorlek på Ø 43 mm eller mer. Tidigare hade storlek Ø 50 varit det närmaste alternativet eftersom den mindre storleken, Ø 40, har otillräcklig effekt. Men med den nyligen introducerade storleken på Ø 45 kan tillräcklig effekt erhållas samtidigt som man sparar luft tack vare en 0,4 L (ANR) minskning av luftförbrukningen jämfört med Ø 50.
∗ Villkor/Matningstryck: 0,5 MPa, Belastningsgrad: 50 %
Nuvarande cylinderstorlek
Cylinderdiameter (mm) |
Kraft 1 [kg] |
Luftförbrukning [L (ANR)] |
Resultat när kraft mot-svarande 37 kg behövs |
Ø 40 |
32,0 |
1,4 |
Ej tillräckligt |
Ø 50 |
50,1 |
2,2 |
Tillräckligt |
NOT 1 - Matningstryck: 0,5 MPa, Belastningsgrad: 50 %
Vid användning av mellanliggande storlek Ø 45
Cylinderdiameter (mm) |
Kraft 1 [kg] |
Luftförbrukning [L (ANR)] |
Resultat när kraft mot-svarande 37 kg behövs |
Ø 45 |
40,6 |
1,8 |
Tillräckligt |
NOTE 1 - Matningstryck: 0,5 MPa, Belastningsgrad: 50 %
LUFTFÖRBRUKNING/SLAG - Ø 50: 2,2 L (ANR) − Ø 45: 1,8 L (ANR) = 0,4 L (ANR) - 18 % minskning
Jämförelse av dimensioner och vikt mellan cylinder enligt ISO 15552 och andra serier
Exemplet visar ø63-200 mm slaglängd

För minskning av CO2-utsläpp genom användning av icke ISO-alternativ istället för ISO-cylindrar, vänligen se katalogen Hållbarhet och låga koldioxidutsläpp här.