Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.
Žiadne výsledky vyhĺadávania
Žiadné výsledky vyhladávánia
<ul><li>Air cylinder, double acting, single rod</li><li>High-durability series</li><li>Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40</li><li>Same specifications and dimensions as the existing CQ2 series.</li></ul>
Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia
Vytvoriť Alias zákazníka
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
CQ2-D-XB24
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc