Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Návrh a výpočet pneumatických systémov

Podpora počas návrhu celého pneumatického obvodu

Výber optimálneho pneumatického prvku pre Vašu aplikáciu. Tento software obsahuje kompletné portfólio SMC prvkov, tak aby bolo možné vybrať z aktuálnej ponuky valcov, elektromagneticky ovládaných ventilov, škrtaicich ventilov, nástrčných spojok, šróbenia a veľa ďalších.

Po jednoduchom zadaní špecifických požiadavok Vašej aplikácie, Vám software poskytne:

  • Celková spotreba stlačeného vzduchu a požadovaný prietok
  • Čas pre dosiahnutie celého zdvihu, max. rýchlosť piestu, čas nutný pre uvedenie valca do pohybu
  • Celková spotreba stlačeného vzduchu a požadovaný prietok
  • Kalkulácia tlmenia v koncových polohách
  • Simulácia dynamických charakteristík
  • Výpočet kondenzátu
  • Výber vhodných hydraulických tlmičov

a celkovú podporu pri optimalizácií veľkosti a spotreby (energie a médií) zvolených pneumatických prvkov .

Spustiť konfigurátor

*Technické detaily softwaru: návrh a výpočet pneumatických systémov Software v.4.0.32 (122 MB).

Súvisiace Konfigurátory a software

Získajte viac informácií

Navštívte náš online digitálny katalóg a získajte všetko, čo potrebujete pre riešenie Vašej aplikácie.

  • Pre nasledujúce série

  • Pokyny k inštalácii

  • Systémové požiadavky

Pre nasledujúce série

Valce:

  • podľa normy ISO: C55, C76, C85, C85R, C95, CP95
  • Základné pneumatické: CA1, CA2, CBA1, CBM2, CG1, CG1R, CJ2, CL1, CLA, CLG1, CLJ2, CLM2, CLQ, CM2, CM2R, MB, CS1, CS2
  • Kompaktné: CQ2, CQP2, CQS, RLQ, RQ, CU, CUJ, MUMLU, MQQL, MQQT
  • Špeciálne: MQML

Ventily:

  • VEX3, SY, SYJ, SX, VF, VQ, VQZ, VQD, VFS, VP31, NVFS

Hadice:

  • T, TS, TU, TUS, TRS, TRB, TAS, TAU, SGP, TUH, TRBU, TPH, TPS, TUH(H), TL, TH, TD

Hydraulické tlmiče :RB

Škrtiace ventily so spätným ventilom: AS

Pokyny k inštalácii

Stiahnite si "Návrh a výpočet pneumatických systémov" (ako zip-súbor) a uložte si vo vašom počítači, rozbaľte zip-súbor do adresára na vašom pevnom disku

Otvorte tento adresár a pre inštaláciu na vašom počítači spuste súbor "setup.exe", nasledne sa objaví dialógové okno s výberom inštalácie softwaru a alebo spustenie softwaru bez inštalácie

Systémové požiadavky

  • Windows XP/Vista/7/8 (32bits/64bits)
  • Internet Explorer 7.01 alebo novšia verzia