Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Software pre výpočet hydraulických tlmičov

Správne zvolené príslušenstvo je rozhodujúce.

Voľba správneho hydraulického tlmiča je rozhodujúca pre plynulosť pohybu.

Ak je treba stlmiť jemné nárazy, garantovať tlmenie vo vysokých rýchlostiach , alebo mať riešenie pre ochranu výrobku pred možným poškodením, ponúka SMC vhodné hydraulické tlmiče pre absorbciu a zníženie nárazovej energie záťaže

Jednoduchý výber vďaka množstvu názorných zobrazení spôsobu nárazu, smeru nárazu, typu a veľkosti záťaže pre zodpovedujúci hydraulický tlmič podľa špecifických požadaviek Vašej aplikácie.

  • Pre nasledujúce série

  • Návody na inštaláciu

  • Systémové požiadavky

Pre nasledujúce série

  • RJ: Hydraulický tlmič s jemným dojazdom
  • RB: Hydraulický tlmič, štandardné prevedenie
  • RBL: Hydraulický tlmič, odolný voči chladiacim kvapalinám
  • RBQ: Hydraulický tlmič, krátký zdvih

 

Poznámka: Špeciálne prevedenie sušičiek stlačeného vzduchu nie sú zahrnuté

Poznámka: V prípade požiadavky na výrobok splňajúceho RoHS normu prosím pred objednávkou kontaktujte SMC.

Návody na inštaláciu

  1. Teoretické výsledky získané týmto softwarom sa môžu líšiť od tých nameraných v reálnej prevádzke.
  2. Pri použití akéhokoľvek prvku odporúčaným tímto softwarom, si prosím prečítajte "Bezpečnostné inštrukcie", "Upozornenie", "Zvláštne upozornenie" a "Technické údaje" popísané v návode k obsluhe pre daný prvok.
  3. SMC si vyhradzuje právo zmien v tomto softwary bez predchádzajúceho upozornenia.
  4. Výstupné data z tohoto softwaru, vrátane presnosti niektorých výsledkov dimenzovania a výpočtů sú bez záruky.
  5. SMC nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté pri používaní tohto softwaru.

Systémové požiadavky

Pre správnu funkciu online verzie softwaru spustenej priamo v prehliadači odporúčame používať prehliadače následujúcich verzií:

  • Google Chrome 77.0 alebo vyššia
  • Mozilla Firefox 70.0 alebo vyššia
  • Microsoft Edge 17 alebo vyššia
  • Safari 11.0 alebo vyššia
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 alebo vyššia

Spustiť "Konfigurátor pre výpočet hydraulického tlmiča"


Získajte viac informácií

Navštívte náš online digitálny katalóg a získajte všetko, čo potrebujete pre riešenie Vašej aplikácie.

Mohlo by Vás tiež zaujímať