- Domov
- Produkty a podpora
- CP96
CP96
Profilový valec so svorníkmi podľa normy ISO 15552 – séria CP96
ISO means Service with SMC
- Get the qualified assistance you need – Personalised and prompt advice from our experts
- Put it to work the soonest – Produced & Stocked in Europe
- Let the cylinder adapt to your application – Up to 30 rod end modifications available.
Základné technické informácie
- New types added: double rod, non-rotating and with lock unit
- Rod boot option added for the standard type
- Integrated function of the air cushion and the bumper
- Bore sizes (mm): 32 ~ 125
- Strokes up to 2000 mm.
Krok 1: Výber prevedenia
Výber požadovaného prevedenia prvku.
Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.
Žiadne výsledky vyhĺadávania
Žiadné výsledky vyhladávánia