<UL><LI>dvojčinný, jednostranná piestnica</LI><LI>priemery piesta (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100</LI><LI>zdvihy (mm): až 1000mm</LI><li>rôzne možnosti pripojenia stlačeného vzduchu</li><LI>spôsob montáže: základná, pätky, príruba vpredu alebo vzadu, kyvný záves vpredu alebo vzadu, závesná vidlica</LI><LI>možnosť použitia snímačov polohy rôznych prevedení a dĺžok káblov</LI></UL>
Nakonfigurujte si produkt
Vytvoriť Alias zákazníka
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
CG1BN-Z1
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc