Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kruhový valec so svorníkmi podľa normy ISO 15552 – séria C96

ISO means Service with SMC

  • Get the qualified assistance you need – Personalised and prompt advice from our experts
  • Put it to work the soonest – Produced & Stocked in Europe
  • Let the cylinder adapt to your application – Up to 30 rod end modifications available

Základné technické informácie

  • New types added: double rod, non-rotating and with lock unit
  • Rod boot option added for the standard type
  • Integrated function of the air cushion and the bumper
  • Bore sizes (mm): 32 ~ 125
  • Strokes up to 2000 mm.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
zdvih
  []
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet