Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kruhový valec podľa normy ISO 6432 – séria C85

ISO means Service with SMC

  • Kompletný servis – osobná technická podpora na mieste aj celosvetovo
  • Spoľahlivé a rýchle dodávky – výroba vo Vyškove a sklady v Európe
  • K dispozícii široká ponuka špeciálnych prevedení – až 30 možností zmien konca piestnice.

Základné technické informácie

  • podľa normy ISO 6432 a CETOP RP52P
  • priemery piestu: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • zdvihy: až 300 mm
  • montáž snímačov polohy pásikom alebo na lištu.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.