Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kompaktný valec podľa normy ISO 21287 – séria C55

ISO means Service with SMC

  • Kompletný servis – osobná technická podpora na mieste aj celosvetovo
  • Spoľahlivé a rýchle dodávky – výroba vo Vyškove a sklady v Európe
  • K dispozícii široká ponuka špeciálnych prevedení – až 30 možností zmien konca piestnice.

Základné technické informácie

  • priemery piestu: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • zdvihy: 5 až 150 mm
  • konštrukcia podobná sérii CQ2 so zvýšenou odolnosťou voči bočným silám
  • poistný krúžok pre rýchlu a jednoduchú údržbu
  • priama montáž snímačov polohy do drážok v profile pohonu (zo 4 strán).

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.