Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kompaktný valec - séria CQ2-Z

Overcome your limits

  • Fit CQ2 to your application requirements – Large range of variations with short delivery times across Europe
  • Save space in your machines – Reduced dimensions of the cylinder and components
  • Minimise overall machine weight and increase the productivity – Lightweight just 456 g (Ø40 and 50 mm stroke).

Základné technické informácie

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Standard stroke range (mm): 5 to 100
  • Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
  • Battery manufacturing compatible version available
  • Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadne výsledky
Súvisiace informácie
Žiadne výsledky vyhľadávania

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

CQ2-D
zabudovaný magnet
montáž
prevedenie
priemer piestu
typ pripojovacieho závitu
prídavné tesnenie pre stabilné mazanie
zdvih
 
prevedenie telesa / piestnice
drážka snímača polohy
montážne skrutky
upevnenie piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet

Prevedenie zmeny konca piestnice / vodiacej tyče