После нескольких лет опыта работы с технологиями Индустрии 4.0, Фабрики будущего, Умной фабрики, Цифровизации - всего не перечесть, мы осознали, что дополнительное преимущество, которое мы можем предложить нашим клиентам, заключается в том, чтобы помочь вам найти лучшие экосистемы решений для интеграции вашего оборудования в Интернет вещей - IIoT.
SMC оказывает поддержку в области промышленной связи двумя способами:
Таким образом мы обеспечиваем интеллектуальную цифровизацию и автоматизацию вашего предприятия.
В современном производстве машины и устройства взаимодействуют друг с другом и могут управляться удаленно, с помощью датчиков и коммуникационных технологий. Это то, что нам известно как умная сетевая доступность. Она является неотъемлемой частью, например, для хорошо известного технического обслуживания любого производственного процесса.
Вот почему мы в SMC помогаем нашим клиентам двигаться в сторону интеллектуального производства. Мы помогаем повысить эффективность и производительность процессов, сопоставляя преимущества промышленной коммуникации и понимание потребностей клиента. Это позволяет нам адаптировать наши решения, делая их наиболее ценными для клиентов, в то же время обеспечивая глобальную доступность и поставки, поддерживая непрерывное эффективное производство.
Продукция SMC для беспроводной связи бесценна в любой отрасли или приложении, где реализовано перемещение и используются коммуникационные кабели. Есть область, где беспроводная связь особенно необходима – это сборка деталей с применением поворотных столов и роботизированных систем, независимо от отрасли. Беспроводной блок SMC позволяет обеспечить стабильную связь без шумов, с меньшим количеством кабелей, меньшим объемом обслуживания, а также меньшим количеством поломок и отключений на производстве.
Все решения SMC для роботов и коботов основаны на двух вещах. Во-первых, оптимизация размера робота в соответствии с его полезной нагрузкой, а во-вторых, скорость и универсальность. Мы всегда ищем способы сделать роботов легче, меньше, эффективнее, способных к умному общению. Мы разрабатываем все наши продукты на основе обратной связи - реальных требований наших клиентов, исходя из задач, с которыми они сталкиваются, чтобы удовлетворить текущие и будущие требования. Все это способствует созданию SMC решений с простым программированием и быстрой настройкой, решений, которые обеспечат нашим клиентам преимущество быстрого внедрения.
Электрические приводы по своей сути являются универсальным решением, по крайней мере, в отношении скорости, усилия или позиционирования. Именно такая адаптируемость лежит в основе ряда электрических решений SMC; где вы решаете и выбираете, но не подстраиваетесь под них. Они подстраиваются под вас. Наш широкий выбор механики и контроллеров обеспечивают возможность прямой сетевой связи для ряда решений промышленной передачи данных, включая ключевые EtherNet/IP™, PROFINET and EtherCAT®. Такая функциональность, а также удаленное управление и диагностика делают электроприводы SMC идеальными компонентами для развития Индустрии 4.0, помогая клиентам реализовать умное производство.
Оборудование SMC с поддержкой IO-Link поможет вам повысить производительность и сократить затраты, обеспечивая динамичность производственных процессов и подготавливая к умному производству, в котором нуждается отрасль. Кроме того, они позволят вам гарантировать постоянное совершенствование стратегии технического обслуживания вашей компании.
Использование сетевых технологий в производственных процессах существенно улучшило способы передачи данных, обеспечив значительную экономию с точки зрения проводов, разъемов, времени установки и настройки, электронных схем или документации. При разработке нашей линейки оборудования с последовательным интерфейсом мы сделали еще один шаг вперед и увеличили количество возможностей в области промышленной связи, принимая во внимание гибкость и универсальность, которые нужны нашим клиентам.