Выбранная продукция
×

Артикул

×

Решения с поддержкой IO-Link

Умные производственные решения

Тенденции снова изменились - вслед за бережливым производством.

Чтобы повысить производительность с помощью увеличения автоматизированных операций и использования аналитики данных, умное производство стало привычным явлением. Этот технологический подход, использующий подключение к Интернету для мониторинга производственного процесса, привел к развитию интеллектуальных компонентов оборудования.

Продукция IO-Link SMC может помочь вам повысить производительность и сократить расходы, обеспечивая динамичность технологических процессов и умную адаптивность, которая так нужна отрасли. И это позволит вам сфокусироваться на постоянном совершенствовании стратегии промышленного обслуживания вашего производства.

Чтобы получить дополнительную информацию о наших решениях для умного оборудования, ознакомьтесь с новинками SMC на нашем веб-сайте.

Какие преимущества обеспечит вам оборудование с поддержкой IO-Link?

  • Экономия времени и денег благодаря сокращению операций по подключению
  • Интеллектуальная обработка и передача данных на стандартные датчики без дополнительных затрат
  • Сокращение запасов запчастей благодаря стандартизации модулей входа/выхода.
io-link-architectures.jpg

Дополнительная информация

Возможно, вас заинтересует

Узнайте о решениях SMC с поддержкой IO-Link

  • Беспроводные

  • Модули

  • Датчики

  • Приводы

Беспроводные

Получите прибыль, применяя новейшие технологии и комбинируя оба способа передачи данных - беспроводной и IO-Link

Модули

Прозрачность данных - на всем пути от датчиков и приводов до автоматизации верхнего уровня при помощи модуля IO-Link.

Датчики

Широкий диапазон измерений расхода, давления, вакуума, а также положения привода обеспечивает обмен диагностическими данными на автоматизированном уровне.

Датчики расхода

Датчики давления

Датчики вакуума

Датчики положения

Приводы

Передача параметрических данных на привод с помощью IO-Link

Что такое IO-Link?

IO-Link (IEC61131-9) - коммуникационный интерфейс, обеспечивающий двусторонний обмен данными между датчиками и устройствами, поддерживающими IO-Link и подключенными к модулю. С помощью модуля IO-Link данные передаются через различные промышленные сети и системы с монтажной шиной, обеспечивая доступность данных, как для мгновенной обработки, так и для прогнозного анализа автоматической технологической системой (PLC, HMI, пр.).

Преимущества IO-Link с SMC

Улучшенная доступность данных

Улучшенная доступность данных

Поддерживаются три типа исходных данных, которые разделяются на циклические даненые (данные, которые передаются на регулярной основе автоматически) и ациклические данные (данные, которые передаются по запросу).

  • Данные процесса: то, что получает устройство.
  • Сервисные данные: информация о самом устройстве.
  • События: уведомления (диагностические данные).
Улучшенная доступность данных

Диагностика оборудования

Диагностика оборудования

Не нужно ждать сбоя в процессе, чтобы заменить датчик.

С внедрением технологий IO-Link состояние устройств постоянно отслеживается с помощью Событий.

В зависимости от устройства, вы можете узнать о воздействии избыточной температуры, давления, о выходе значений за пределы диапазона, о внутреннем отказе и пр.

Диагностика оборудования

Стандартное подключение

Стандартное подключение

Все измеряемые значения передаются в цифровом виде, таким образом, все параметры устройства сохраняются в модуле IO-Link. Передача данных обеспечивается с помощью сигнала 24 В, и экранированные провода не требуются.

Стандартное подключение

Удаленный доступ

Удаленный доступ

Специальные решения требуют последовательной оптимизации параметров. Централизованная настройка с помощью системы управления (ПК) минимизирует затраты времени, улучшая эксплуатационную готовность оборудования.

Удаленный доступ

Простая замена устройства

Простая замена устройства

Автоматическое конфигурирование (Plug & play) упрощает подключение: общий разъем для электропитания и передачи данных. Параметры сохраняются в модуле IO-Link, обеспечивая автоматическую настройку при подключении устройства.

Простая замена устройства

Защищенность

Защищенность

Функция блокировки защитит от несанкционированного изменения настроек.

Защищенность