Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый электропривод высокой жесткости с шарико-винтовой передачей, серводвигатель переменного тока - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Наш самый мощный электропривод для высоких нагрузок

  • Увеличение производительности - транспортировка с высокой скоростью больших нагрузок, до 400 кг
  • Обеспечьте прочность - подходит для работы с эксцентрическими нагрузками с высоким ускорением
  • Легкое перемещение заготовок - компактность двигателя обеспечивает отсутствие его контакта даже с заготовкой большого размера
  • Сокращение времени на установку - простой монтаж основного корпуса.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25, 32, 40, 63 и 100
  • Ход: 200 ~ 1790 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Тип двигателя: серводвигатель
  • Горизонтальная рабочая нагрузка: до 400 кг
  • Вертикальная рабочая нагрузка: до 80 кг
  • Скорость: до 2300 мм/с
  • Ускорение: до 20000 мм/с².

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Тип кабеля привода
Длина кабеля привода
Тип драйвера
Кабель Вх/Вых