Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый электропривод со встроенным контроллером – EQFS#H

e-Actuator для операций перемещения. Действительно просто

  • Легко подключить, запустить и управлять – электропривод и контроллер в одном. Настройка всего за три шага. Простое включение и выключение
  • Абсолютный энкодер без батареи – возобновление движения из последнего положения. Высокая производительность
  • Снижение выбросов СО2 – оптимизированный двигатель с пониженным тепловыделением и энергопотреблением
  • Снижение работ по обслуживанию и улучшение производительности – разъемы М12. Потребуются только три кабеля.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25, 32 и 40 мм
  • Шарико-винтовая передача
  • Ход: 50 ~ 1200 мм
  • Горизонтальная нагрузка: до 80 кг
  • Вертикальная нагрузка: до 40 кг
  • Скорость: до 1200 мм/с
  • Горизонтальное ускорение: до 10000 мм/с²
  • Вертикальное ускорение: до 5000 мм/с².

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Смазка
Контроллер
Параллельный вход