Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Штоковый электропривод с направляющими (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LEG

Решение для толкания и перемещения на каждый день. Дополнительная поддержка

  • Для оптимального перемещения в соответствии с требованиями – жёсткость, точность и надёжность
  • Активизация вашей эффективности и ускорение запуска – абсолютный энкодер без батареи. Скорость до 800 мм/с, ускорение до 10000 мм/с²
  • Исключительная жесткость и точность – повторяемость позиции ±0.01 мм. Вертикальное перемещение до 20 кг
  • Исполнение в соответствии с вашими потребностями – осевое или параллельное положение двигателя.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25, 32, 40
  • Ход: 30 ~ 300 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный без батареи, инкрементный
  • Шаговый или серводвигатель
  • Рабочая нагрузка: до 150 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры