Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Штоковый с ШВП (230 VAC) - LEY, HF2A-LEY. LEY-X5, 25A-LEY

Решение для толкания и перемещения на каждый день

  • Повышение производительности и решение любых задач, связанных с перемещением или толканием - штоковая конструкция
  • Активизация вашей эффективности и ускорение запуска - серводвигатель переменного тока. Абсолютный или инкрементный энкодер. Скорость до 1200 мм/с, ускорение до 5000 мм/с²
  • Сконфигурируйте, как вам удобно - выбор двигателя и его монтажного положения. Высокоточный тип. Возможность работать горизонтально или вертикально. Множество принадлежностей для различных вариантов монтажа
  • Адаптируемость для различных применений - различные варианты исполнений, подходящие для производства аккумуляторов либо для работы в условиях, где требуется степень защиты IP69K.

И многое другое

  • Типоразмер: 25, 32, 63, 100
  • Ход: 30 ~ 1000 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Серводвигатель переменного тока
  • Горизонтальная/вертикальная рабочая нагрузка: до 1200/200 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Резьба наконечника штока
Монтаж
Тип кабеля
Длина кабеля