Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Цилиндр со стопором - MWB

Простота использования

  • Эксплуатация без особых усилий: сокращение работ по установке и обслуживанию – стопором можно управлять вручную, стопорный блок можно отсоединить от цилиндра
  • Блокировка для любого вашего привода – стопорный блок можно заказать отдельно
  • Надёжность – удерживающее усилие до 6080 Н
  • Качество вашего производства – высокая точность останова.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длина хода до 2500 мм
  • Variety of mounting options
  • Раздельная конструкция цилиндра и стопорного блока
  • Lock unit with lock status indication available.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Резьба
Ход
  []
Защитный гофр штока
Демпфирование
Опора цапфы
Кронштейн наконечника штока
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество
Опция