Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Штоковый с ШВП (230 VAC) - LEY, LEY-X5, 25A-LEY

Решение для толкания и перемещения на каждый день

  • Повышение производительности и решение любых задач, связанных с перемещением или толканием - штоковая конструкция
  • Активизация вашей эффективности и ускорение запуска - серводвигатель переменного тока. Абсолютный или инкрементный энкодер. Скорость до 1200 мм/с, ускорение до 5000 мм/с²
  • Сконфигурируйте, как вам удобно - выбор двигателя и его монтажного положения. Высокоточный тип. Возможность работать горизонтально или вертикально. Множество принадлежностей для различных вариантов монтажа
  • Адаптируемость для различных применений - различные варианты исполнений, подходящие для производства аккумуляторов либо для работы в условиях, где требуется степень защиты IP65.

И многое другое

  • Типоразмер: 25, 32, 63, 100
  • Ход: 30 ~ 1000 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Серводвигатель переменного тока
  • Горизонтальная/вертикальная рабочая нагрузка: до 1200/200 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры