Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электроприводной поворотный стол - LER

Поворот без ограничений

  • Поворот с высокой точностью без ограничений – повторяемость позиции ± 0.03º. Угол поворота 360º
  • Сохранение данных о положении. Быстрый запуск оборудования – абсолютный энкодер без батареи
  • Остановки в нужном положении – внешние стопоры 90º и 180º
  • Высокая скорость и ускорение – макс. значения 420º/с и 3000º/с² соответственно.

И многое другое

  • Типоразмер: 10, 30 и 50 мм
  • Угол поворота: 320º (тип без батареи) и 360º (стандартный тип)
  • Ускорение: до 3000 мм/с²
  • Угловая скорость: до 420 º/с
  • Шаговый двигатель
  • Энкодер: инкрементный и абсолютный без батареи
  • Совместимые контроллеры: LECP1, LECPA и JXC#1.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры