Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Миниатюрный скользящий стол - LEPS

Компактный привод для перемещения

  • Занимает минимум пространства - компактный и легкий, всего 290 г
  • Нужное положение с высокой точностью - повторяемость позиции ±0.05 мм
  • Учитывает ваши потребности - выберите тип двигателя по вашему усмотрению. Можно задать положение, скорость и усилие (64 точки).

И многое другое

  • Типоразмер: 6 и 10
  • Ход: 25 ~ 50 мм
  • Энкодер: инкрементный
  • Шаговый двигатель
  • Горизонтальная рабочая нагрузка: до 2 кг
  • Вертикальная рабочая нагрузка: до 1.5 кг
  • Скорость: до 350 мм/с
  • Ускорение: до 3000 мм/с².

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Двигатель
Шаг винта направляющей
Ход
Монтажная ориентация кабеля мотора                    
Кабель привода
Длина кабеля привода
Контроллер
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера LEC
Протокол
Исполнение
Монтаж контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера JXC и разъем связи