Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный бесштоковый электропривод - LEM

Для небольших пространств и высоких нагрузок

  • Используйте пространство по максимуму – можно применять в узких и ограниченных местах
  • Идеальное перемещение – различные типы направляющих в зависимости от требований
  • Простое управление. Под ваши потребности – 14 положений без программирования. Доступна установка датчиков положения
  • Оптимальная точность и мощность – повторяемость позиции ±0.08 мм. Рабочая нагрузка до 20 кг.

И многое другое

  • Типоразмер: 25 и 32 мм
  • Ход: 50 ~ 2000 мм
  • Ускорение: до 20000 мм/с²
  • Скорость: до 1000 мм/с
  • Шаговый двигатель
  • Энкодер: инкрементный
  • Совместимые контроллеры: LECP1, LECP2 и JXC#1
  • Различные типы направляющих.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры