Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый электропривод высокой жесткости, ременная передача, серводвигатель переменного тока - LEJB

Наш самый мощный электропривод для высоких скоростей

  • Увеличение производительности - транспортировка с высокой скоростью, 3000 мм/с
  • Обеспечьте прочность - подходит для работы с эксцентрическими нагрузками с высоким ускорением
  • Легкое перемещение заготовок - компактность двигателя обеспечивает отсутствие его контакта даже с заготовкой большого размера.

И многое другое

  • Типоразмер: 40, 63
  • Ход: 200 ~ 3000 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Серводвигатель
  • Горизонтальная рабочая нагрузка: до 30 кг
  • Ускорение: до 20000 мм/с².

Сконфигурируйте продукт

LEJB40S2T-
Типоразмер
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Тип кабеля привода
Длина кабеля привода
Тип драйвера
Длина кабеля Вх/Вых