Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

LEFS/LEKFS

Ваш двигатель и наш привод. Для перемещения больших нагрузок

  • Создайте лучшее из возможных решений – используйте свой двигатель и драйвер
  • Перемещение и позиционирование всего, что потребуется – шарико-винтовая передача идеально подходит для перемещения высоких нагрузок с высокой точностью и повторяемостью позиции
  • Упростите задачи – возможность применить свои уникальные наработки с нашими электроприводными решениями
  • Не имеет равных для больших значений хода – до 3000 мм.

И многое другое

  • Типоразмер: 25, 32 и 40 мм
  • Ход: до 1200 мм
  • Горизонтальная/вертикальная рабочая нагрузка: до 60/30 кг
  • Скорость: до 1500 мм/с
  • Ускорение: до 20000 мм/с2
  • Серводвигатель переменного тока, 100/200 Вт (LEFS), 100/200/400 Вт (LEKFS).

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры