Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый электропривод с ременной передачей (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS

Jouw dagelijkse oplossing voor verplaatsen bij hoge snelheid

  • Перемещение и позиционирование всего, что потребуется - ременная передача обеспечивает плавность движения при высоких скоростях или более протяженных движениях
  • Активизируйте вашу эффективность - высокопроизводительный контроллер. Максимальная скорость 2000 мм/с и максимальное ускорение 20000 мм/с2
  • Адаптируемость для различных применений - различные варианты исполнений, подходящие для чистых процессов или производства аккумуляторов.

И многое другое

  • Типоразмер: 25, 32, 40
  • Ход: 300 ~ 3000 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Серводвигатель переменного тока
  • Горизонтальная рабочая нагрузка: до 25 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры