Выбранная продукция
×

Артикул

×

Компоненты для газовых систем AP Tech

Оборудование в ультрачистом исполнении

Компания AP Tech вошла в состав корпорации SMC в 2007 году

Advanced Pressure Technology. Североамериканская компания, основанная в 1987 г., является мировым лидером в области оборудования, используемого для производства полупроводниковых пластин, а также для других "чистых" производств, например, плоских панелей и солнечных батарей.

Продукция AP Tech:

  • Регуляторы давления
  • Клапаны
  • Реле расхода.

Присоединительный размер - от 1/4" до 1", расчетное давление - от уровня вакуума до более 300 бар.

Продукция AP Tech производится, проверяется и упаковывается в условиях "чистых комнат" и соответствует высочайшим стандартам качества (ISO 9001).

Отрасли промышленности, в которых используется продукция AP Tech:

Компания AP Tech была основана в 1987 г. для выпуска продукции с безупречным качеством, характеристиками и надежностью, а также обеспечения исключительного сервиса и технической поддержки.

Кроме требований к ультрачистому исполнению, AP Tech стремится удовлетворить и индивидуальные запросы каждого клиента. Система с настраиваемым управлением позволяет легко "подогнать" продукт под требуемые параметры, и даже своевременно доставить его. Также это означает быстрое получение ответов на запросы - как технические, так и коммерческие.

Подробная информация