Предназначены для управления технологическими устройствами, такими как регулирующая арматура, регулирующие шибера, жалюзи аппаратов АВО и т.п.
Поворотные
Безарматурные блоки на основе четвертьоборотных пневматических приводов с передачей рейка-шестерня предназначены для управления трубопроводной арматурой поворотного типа (краны, затворы), а также другими устройствами с углом поворота ведомого звена (вала) 90° (жалюзи, направляющие аппараты вентиляторов и т.п.)
- Пневматический привод с алюминиевым корпусом
- Для внутренней и наружной установки
- Давление питающего воздуха от 2 до 10 бар (в зависимости от используемого оборудования)
- Крутящий момент на валу пневматического привода от 2,4 до 7522 Нм
- Присоединение к арматуре в соответствии с ISO5211
- Управление с помощью электропневматических, пневматических позиционеров либо пневмораспределителей с электропневматическим управлением
- Большой выбор дополнительного оборудования и опций обеспечивают широкий перечень вариантов применения
Пропорциональные приводы
Пропорциональные пневматические приводы предназначены для пропорционального управления перемещением нагрузки (позиционирования) при помощи энергии сжатого воздуха. Перемещение может производиться пропорционально пневматическому или электрическому управляющему сигналу. Пропорциональные пневматические приводы применяется преимущественно для дистанционного регулирования открытия арматуры: донных пробковых клапанов, шиберов, пережимных клапанов, затворов секционного типа и пр. Пропорциональные пневматические приводы находят и другие применения в узлах механизмов, где требуется дистанционное управление перемещением рабочего органа, в том числе успешно заменяют линейные электроприводы.
- Типы обратной связи: пружинная, шарнирно-рычажная, клиновая, бесконтактная
- Широкий выбор типоразмеров: диаметр поршня от 50 до 250 мм
- Ход: 50~1000 мм
- Низкое давление страгивания