Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Штоковый электропривод со встроенным контроллером – EQY#H

e-Actuator для операций толкания. Действительно просто

  • Легко подключить, запустить и управлять – электропривод и контроллер в одном. Настройка всего за три шага. Простое включение и выключение
  • Абсолютный энкодер без батареи – возобновление движения из последнего положения. Высокая производительность
  • Снижение выбросов СО2 – оптимизированный двигатель с пониженным тепловыделением и энергопотреблением
  • Снижение работ по обслуживанию и улучшение производительности – разъемы М12. Потребуются только три кабеля.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25 и 32 мм
  • Шарико-винтовая передача
  • Ход: 30 ~ 500 мм
  • Горизонтальная нагрузка: до 100 кг
  • Вертикальная нагрузка: до 46 кг
  • Скорость: до 900 мм/с
  • Горизонтальное ускорение: до 10000 мм/с²
  • Вертикальное ускорение: до 5000 мм/с².

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Резьба наконечника штока
Монтаж
Контроллер
Параллельный вход