Типоразмер 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm 40 mm Типоразмер
Угол поворота, лопасти 90D (Угол: 90 Двухлопастной) 90S (Угол: 90 Однолопастной) 100D (Угол: 100 двухлопастной) 180С (Угол: 180 однолопастное) 270S (Угол: 270 Однолопастной) Угол поворота, лопасти
Порт Боковой E (Осевой) Порт
Датчик положения 90--геркон, постоянного и переменного тока, 2 провода, 0.5 м 90A--геркон, постоянного и переменного тока, светодиод, горизонтально, 0.5 м S7P--Электронный, Залитый кабель, 3-проводный PNP, Горизонтальный, 0.5 м S99--Электронный, Залитый кабель, 3-проводный NPN, Горизонтальный, 0.5 м S99V--Электронный, Залитый кабель, 3-проводный NPN, Вертикальный, 0.5 м S9P--Электронный, Залитый кабель, 3-проводный PNP, Горизонтальный, 0.5 м S9PV--Электронный, Залитый кабель, 3-проводный PNP, Вертикальный, 0.5 м T79--Электронный, Залитый кабель, 2-проводный, Горизонтальный, 0.5 м T99--Электронный, Залитый кабель, 2-проводный, Горизонтальный, 0.5 м T99V--Электронный, Залитый кабель, 2-проводный, Вертикальный, 0.5 м 93A--геркон, постоянного и переменного тока, светодиод, горизонтально, 0.5 м 97--Герконовый, Пост. тока, 2-проводный, 0.5 м Без датчика R73 -- геркон, пост. тока, перем. тока, светодиод, горизонтально, 0.5 м R80 -- геркон, пост. тока, перем. тока, 2 провода, горизонтально, 0.5 м S79--Электронный, Залитый кабель, 3-проводный NPN, Горизонтальный, 0.5 м M9N--Электронный, Общего применения, 3-проводный NPN, Горизонтальный M9P--Электронный, Общего применения, 3-проводный PNP, Горизонтальный M9B--Электронный, Общего применения, 2-проводный, Горизонтальный M9NV--Электронный, Общего применения, 3-проводный NPN, Вертикальный M9PV--Электронный, Общего применения, 3-проводный PNP, Вертикальный M9BV--Электронный , Общего применения, 2-проводный, Вертикальный M (No Switch M9 type) Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем 0.5 м (Нет в случае отсутствия датчика) M (1m) L (3 м) Z (5 м) SAPC [Длина кабеля 0.5 м, разъем M8 (3 pin)] SBPC [Длина кабеля 0.5 м, разъем M8 (4 pin)] SDPC [Длина кабеля 0.5 м, разъем M12 (4 pin)] MAPC [Длина кабеля 1.0 м, разъем M8 (3 pin)] MBPC [Длина кабеля 1.0 м, разъем M8 (4 pin)] MDPC [Длина кабеля 1.0 м, разъем M12 (4 pin)] C (Исполнение с разъемом, Длина проволочного вывода 0.5 м) CN (Без разъема) CL (Исполнение с разъемом, Длина проволочного вывода 3.0 м) CZ (Исполнение с разъемом, Длина проволочного вывода 5.0 м) Шнур или разъем с кабелем
Количество 2 шт. (Нет в случае отсутствия датчика) S (1 шт.) Количество