Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Поворотный привод лопастного типа - CRB2-Z

Комбинируйте по вашему усмотрению

  • Универсальность конструкции – множество вариантов, различные типы вала, углы поворота и варианты расположения пневмоподвода
  • Простая установка и обслуживание – каналы подвода воздуха расположены параллельно, датчики положения можно установить в любом месте по окружности
  • Подходит для больших нагрузок – крутящий момент до 15 Нм.

И многое другое

  • Угол поворота: 90°, 100°, 180°, 270°
  • Диапазон регулировки угла поворота до 240°
  • Множество вариантов конца вала (6 типов)
  • Варианты пневмоподвода: боковой или осевой.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры