Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Мощный зажимной цилиндр – CKZ5T

Мощное и компактное решение

  • Минимизируйте занимаемое пространство – длина всего 343 мм, ширина 131.2 мм (Ø 63)
  • Уменьшение момента инерции на руке робота – вес всего 3.3 кг (Ø 63)
  • Надежное решение – прижимное усилие до 4000 Н.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 50, 63
  • Защита от сварочных брызг.
  • Доступны 9 значений угла раскрытия рычага: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
  • Датчики (концевые выключатели): Turck / P&F.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры