Выбранная продукция
×

Артикул

×

Выбор мощного зажимного цилиндра

Надежный зажимной цилиндр - простой выбор

Хотите избежать затрат времени на выбор подходящего мощного зажимного цилиндра? Хотите избавиться от расчетов для выбора правильного типоразмера?

Мощные зажимные цилиндры часто применяются в условиях воздействия сварочных брызг, например, в автомобилестроении, но правильный выбор может оказаться сложной задачей.

Используя заданные параметры вашего применения, программа поможет вам выбрать соответствующий зажимной цилиндр и зажимной рычаг.

Найти решение

Возможно, вас заинтересует

Хотите узнать больше о зажимных цилиндрах SMC?

Перейдите в наш онлайн каталог продукции и узнайте о нашем ассортименте зажимных пневмоцилиндров.

Серии

CKZ5: Ø 50, Ø 63
CKZ3: Ø 50, Ø 63
CKZ2N: Ø 50, Ø 63, Ø 80
CKZT: Ø 25, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80

Условия использования

  1. Результаты расчетов и размеры, полученные с помощью этого программного обеспечения, могут отличаться от результатов, полученных при использовании реального оборудования.
  2. При использовании любого оборудования в этом программном обеспечении, пожалуйста, ознакомьтесь с "правилами техники безопасности", "мерами предосторожности", "специальными мерами предосторожности" и "спецификациями" в инструкции по эксплуатации оборудования.
  3. Программное обеспечение и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления.
  4. SMC не гарантирует точность данного программного обеспечения, включая точность типоразмеров и результатов, полученных с его помощью.
  5. SMC не несет ответственность за любые неисправности, возникшие в процессе использования данного программного обеспечения.

Требования к системе

Для использования веб-версии рекомендуются следующие браузеры:

  • Google Chrome 90.0 или более поздние версии
  • Mozilla Firefox 89.0 или более поздние версии
  • Microsoft Edge 91 или более поздние версии
  • Safari 14.0 или более поздние версии