Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмоцилиндр из нержавеющей стали - CG5-S & CJ5-S

Безупречные характеристики

  • Для использования в пищевой индустрии, производстве напитков, медикаментов – нетоксичные компоненты
  • Предупреждение попадания воды внутрь цилиндра – специальный штоковый скребок
  • Увеличенный срок службы – разборная конструкция, возможность замены уплотнений.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 10 ~ 100
  • Ход: до 400 мм
  • Два типа материала уплотнений (NBR или FKM) на выбор в зависимости от применения
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: ATEX
  • 5 вариантов монтажа.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с ? по ? из ? записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее
Ничего не найдено

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

CG5S-
Магнит
Монтаж
Тип
Диаметр поршня
Резьба
Материал уплотнения
Ход
 
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество

Модификации конца штока