Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Цилиндр ISO, с тормозом - C96N

Простота использования...теперь и по стандарту ISO

  • Эксплуатация без особых усилий: сокращение работ по установке и обслуживанию – стопором можно управлять вручную
  • Надёжность – удерживающее усилие до 6080 Н
  • Универсальность наших цилиндров ISO – широкий ассортимент принадлежностей для монтажа, а также датчики положения с двухцветной индикацией.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длина хода до 1900 мм
  • Комбинированное демпфирование: воздушное + упругое
  • Стопорный блок можно заказать отдельно
  • Раздельная конструкция цилиндра и стопорного блока
  • Стопорный блок с индикацией состояния блокировки.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры