Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электроприводной скользящий стол, без двигателя - LESYH

Ваш двигатель и наш привод. Чрезвычайно точный и компактный

  • Создайте лучшее из возможных решений – используйте свой двигатель и драйвер
  • Исключительная жесткость и точность – отклонение уменьшено. Повторяемость позиции ±0.01 мм. Мертвый ход не более 0.1 мм
  • Оптимизируйте ваше оборудование – широкий выбор двигателей различных производителей
  • Активизируйте производительность – максимальная скорость 400 мм/с, ускорение до 5000 мм/с²

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25
  • Серводвигатель переменного тока
  • Ход: 50 ~ 150 мм.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход