Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Soluțiile SMC pentru robotica industrială

Brațul tău drept

Roboții și oamenii sunt forțați să lucreze mână în mână: roboții industriali conduc din ce în ce mai multe fabrici de producție, oamenii contribuind cu abilitățile lor de gândire strategică, invenție și detaliu.

Având o relație strânsă cu clienții noștri – inspirația noastră – produsele SMC sunt folosite pentru a găsi și a crea soluții care anterior nu se credeau posibile.

Considerăm că SMC poate fi „brațul tău drept” în Robotica industrială, echipele noastre internaționale de experți sunt gata să te sprijine cu provocările tale zilnice și centrele noastre tehnice locale și europene gata să dezvolte orice soluție personalizată de care ai putea avea nevoie.

Vă invităm să descoperiți soluțiile noastre cheie pentru robotica industrială: colaborative, inovatoare, compacte, ușoare și rezistente. Ușoare și flexibile.
Mai jos, consultați modul în care soluțiile SMC pot stimula în mod specific aplicațiile de sudare, vopsire și manipulare. Mai mult, există și mai multe beneficii la dispoziție; cu gama de efectoare finale putem oferi pentru roboții colaborativi.

Aflați mai multe despre robotică prin opiniile experților noștri despre industrie Click aici

Sunteți pasionat de o abordare tehnică a Roboticii industriale?

Descărcați Raportul experților SMC și descoperiți în profunzime cum provocările actuale duc roboții industriali la următorul nivel. Aflați cum să vă faceți roboții rezistenți la industria 4.0, profitând de componente inovatoare, compacte și flexibile împreună cu soluții de colaborare pentru a deveni mai competitivi.

Informații despre Robotica industrială

V-ar putea interesa și

 

Vă invităm să vă convingeți cum efectorii finali SMC pentru roboții colaborativi vor „acorda flexibilitate procesului dumneavoastră de manevrare ”

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Descoperiți soluțiile noastre cheie pentru robotica industrială

  • Colaborare

  • Wireless

  • Viteză

  • Rezistență

  • Transfer ușor

  • Miniatură

Colaborare

Obțineți soluții simple și flexibile prin îmbinarea coboților și a efectorilor finali

Flexibilitatea, integrarea ușoară și operarea rapidă sunt 3 cerințe pe care industria le solicită din ce în ce mai mult pentru automatizare, aceleași 3 caracteristici pe care le realizează roboții colaborativi – sau coboții.

 

Wireless

Avoid the hassle of cables with your robot

With the world's first integrated Wireless valve system, any robotic application can benefit from both reduced installation time and costly production downtime. Easier and cost-effective with no industrial communication cables.

Viteză

Let your robot move faster; push your productivity

Our J Series includes a range of pneumatic solutions specially designed under a weight & dimensions optimisation concept. This will enable your robot arm to move faster as the inertia loads are reduced, being more productive thanks to greatly enhanced cycle times.

Rezistență

Designed to endure your robot’s movements

Robot applications usually need to withstand fast and complex movements. Here you have our proposal to increase the life of your products forgetting about being continually on the lookout for maintenance.

Transfer ușor

Changing your robot’s tools has never been easier

When several tools have to be used in the same robot application, don't hesitate, take a look at our next product.

Miniatură

The space saving 3-in-1 electric solution your robot needed

Miniaturisation is a key factor to increasing the productivity of your robot application and that is why we have designed an ultra-compact solution integrating a linear motor, a linear guide and a displacement sensor.

Descoperiți soluțiile SMC care vă pot îmbunătăți considerabil aplicațiile

  • Prindere

  • Manipulare cu vid

  • Sudare

  • Vopsitorie

Prindere

Aveți o provocare "cu prinderi"? Suntem pregătiți pentru asta!

Pneumatice, electrice sau ceea ce nu v-ați imaginat niciodată, oferim o mare varietate de opțiuni cu care SMC vă va permite să gestionați orice doriți cu robotul dvs.

Manipulare cu vid

Proiectați-vă soluția completă de vid

Dacă vidul este o necesitate pentru aplicația dvs. robotizată, avem o ofertă grozavă: ușurință, timpi de răspuns reduși, integrare sau o varietate de materiale și forme, tot ce aveți nevoie, regăsiță în secțiunea noastră de vid.

Sudare

Soluțiile noastre rezistente pentru robotul dumneavoastră de sudură

Oferim soluții actuale și rezistente pentru fixarea și poziționarea materialului de sudat, precum și o gamă largă de tuburi potrivite pentru sectorul de sudare în care mediile sunt expuse la stropiri puternice.

Vopsitorie

Când calitatea în vopsit este o necesitate

Cu noi, aplicarea vopselei este mai ușoară, deoarece oferim o varietate de produse fără silicon, alegerea potrivită pentru industria auto și a vopselelor evitând astfel efectele dăunătoare asupra aderenței acesteia.

Explore The SMC Expertise Hub

 

Utilzarea roboticii pentru un control ferm în flexibilitatea producției

 Marcus Mazetti, Marcus Mazetti, Manager Global, SMC Suedia

MARTIE 2022

Deși în trecut, robotica folosită pentru controlul operațiunilor de mare volum la fabricile de automobile, astăzi constatăm că roboții se infiltrează în toate sectoarele lumii comerciale. Chiar și dincolo de operațiunile tradiționale de fabricație, inspecție și ambalare, vedem roboți care îndeplinesc diverse sarcini de la la minerit și explorarea spațiului, până la operații și cercetări de laborator și chiar culesul fructelor. Cu un repertoriu atât de vast de aplicații, roboții de astăzi au nevoie de un atribut principal: flexibilitatea. O mare parte din această flexibilitate vine datorită componentelor de la capătul brațului (graifăr), ceea ce înseamnă că sunt mulți factori de care trebuie să țineți cont atunci când alegeți un furnizor de tehnologie de prindere. Unul dintre cei mai importanți reprezintă experiența anterioară, volumul portofoliului, capabilitățile dovedite de personalizare și nivelurile ridicate de asistență pentru clienți.

Citiți mai mult 

Controlul modular comunicare economisește timp și costuri în procesul de sudare robotizată

     Zdenek Velfl, Consultant de afaceri, SMC Republica Cehă

MARTIE 2022

Cu toții știm că aplicațiile auto de volum mare, cum ar fi sudarea, necesită numeroase solicitări precum productivitate și fiabilitate ridicată. Orice defecțiune sau inconsecvență cu soluțiile robotizate implementate în aceste procese poate duce la opriri costisitoare de producție și întreținere sau reparații costisitoare. Din acest motiv, un număr tot mai mare de producători OEM de roboți aleg să lucreze cu echipa noastră de ingineri experți SMC, care poate oferi o soluție modulară extrem de eficientă și convenabilă pentru manipularea mediului specific sudurii, precum aerul, gazele și apa.

Citiți mai mult 

Tehnologia robotică wireless: când mai puțin înseamnă cu siguranță mai mult

 Juanjo Jubete, Specialist în produse pentru unități wireless, SMC Spania

MARTIE 2022
V-ați dorit vreodată un sistem de comunicații wireless pentru tehnologia robotică? V-ați săturat de cabluri, deteriorări si deconectări? Doriți costuri mai mici de instalare și întreținere? Tehnologia robotica wireless este acum o realitate. Aceasta există de ceva timp, oferind o comunicație complet fiabilă, rezistentă la zgomot, fiind utilizată de un număr tot mai mare de producători care au adoptat unitatea SMC complet wireless. Juanjo Jubete, specialist în produse pentru unități wireless, SMC Spania dorește să ajute pe oricine care încă ezită să adopte această tehnologie de comunicații fără fir, abordând o serie de preocupări comune în acest scurt articol cu întrebări și răspunsuri.

Citiți mai mult 

Roboții colaborativi și efectorii finali fac echipă pentru soluții flexibile la prețuri accesibile

 Andrea Trifone, Lider de proiect roboți colaborativi, SMC Italia

IANUARIE 2021
În timp ce robotica a deschis calea pentru creșterea rapidă în domeniul automatizărilor, privim roboții claborativi ca fiind democratizarea tehnologiei robotice. Aceștia elimină costurile și programarea complexă pe care roboții o necesită de obicei, oferind în același timp o flexibilitate mult mai mare.

Citiți mai mult