Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Controlul modular de comunicare economisește timp și costuri în procesul de sudare robotizată

Cu toții știm că aplicațiile auto de volum mare, cum ar fi sudarea, necesită numeroase solicitări precum productivitate și fiabilitate ridicată. Orice defecțiune sau inconsecvență cu soluțiile robotizate implementate în aceste procese poate duce la opriri costisitoare de producție și întreținere sau reparații costisitoare. Din acest motiv, un număr tot mai mare de producători OEM de roboți aleg să lucreze cu echipa noastră de ingineri experți SMC, care poate oferi o soluție modulară extrem de eficientă și convenabilă pentru manipularea mediului specific sudurii, precum aerul, gazele și apa.

  Zdenek Velfl, Consultant de afaceri, SMC Republica Cehă


MARTIE 2022
Sudarea cu arc, laser și prin puncte sunt frecvent utilizate în sectorul auto, unde cerințele legate de mediu pentru robot pot include aer comprimat, apă și gaze de sudare, cum ar fi N2 sau CO2. Suntem capabili să adaptăm fiecare dintre soluțiile noastre modulare tip panouri pentru a se potrivi diferitelor configurații, controlând presiunea și debitul mediilor în conformitate cu cerințele specifice aplicației. De exemplu, multe lucrări de sudare necesită o presiune între 2 și 6 bari și un debit între 200 și 500 l/min.

Replica personalizată SMC a panoului de control al comunicării

Ajutăm inginerii din domeniul roboticii să folosească „limbajul” pneumatic, ajutându-i să traducă sau să interpreteze cerințele pentru controlul mișcării acționate cu aer comprimat  și beneficiile pe care le poate aduce. De exemplu, ce tip de electrovalvă este necesară pentru a îndeplini solicitările sarcinilor specifice de sudare robotizată? Poate că brațul robotului trebuie să se miște la viteze diferite în timpul procesului de sudare, așadar cum este cel mai bine să reduceți sau să creșteți fluxul de mediu în consecință? Pneumatica este limba noastră și vă putem ajuta să găsiți răspunsurile la aceste întrebări importante și multe altele.

De exemplu, recent am dezvoltat un panou pneumatic pentru un important producător de roboți, ideal pentru celulele de sudare cu laser. Panoul dispune de circuite separate de aer comprimat și gaz pentru a oferi un control precis al sudării. Ne putem asigura că filtrarea și reglarea presiunii aerului comprimat și a gazului de sudură oferă o calitate repetabilă a produsului finit, aspect deosebit de important în industria auto. Panoul are integrată o electrovalvă safety cu pornire rapidă pentru alimentarea cu aer la o viteză redusă, care crește treptat presiunea inițială în sistemul pneumatic. Această electrovalvă facilitează, de asemenea, evacuarea rapidă prin întreruperea alimentării cu aer.

Soluțiile noastre modulare de manipulare sunt ideale și pentru operațiunile de vopsire din industria auto, unde calitatea este din nou esențială. Mediile tipice pot include produse fără silicon, care sunt frecvent utilizate în aplicațiile auto, deoarece siliconul are un efect dăunător asupra aderenței vopselei.

Pe lângă controlul precis, adoptarea unei soluții modulare de manipulare asigură eficiență energetică, comunicarea având loc numai atunci când este necesar printr-un regulator proporțional. Siguranța este un alt avantaj, deoarece supapele integrate asigură că întregul sistem nu mai funcționează dacă cineva trece de bariera de protecție.

Regulator electro-pneumatic – Seria ITV
Electrovalvă pentru reducerea presiunii reziduale ISO 13849-1 – Seria VP544-X536

Pentru a ușura viața producătorilor de roboți, ne asigurăm că fiecare panou cuprinde toate componentele necesare pentru a oferi o soluție completă, inclusiv unități FRL cu supapă de eliberare a presiunii reziduale și funcție pornire progresivă, precum și o instalație de apă pentru răcire (dacă este necesar) , racorduri, furtunuri si accesorii. Designul robust al panourilor asigură integrarea acestora pentru a fi utilizate în toate aplicațiile de sudură și vopsire predominană condiții de mediu extrem de solicitante.

Discover SMC´s solutions for Robotics

Zdenek Velfl | Consultant de afaceri, SMC Republica Cehă

Cu o diplomă universitară tehnică în domeniul roboticii, Zdenek s-a alăturat familiei SMC Republica Cehă în urmă cu 27 de ani.

În toți acești ani a ocupat mai multe posturi: inginer de vânzări, manager zonal sau consultant de afaceri.

Doriți să fiți la curent cu ultimele noutăți?

Înscrieți-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a primi e-mail-uri cu acest tip de conținut precum și multe altele

 

Ne puteți urmări pe

 

Documente de referință

 

You may find as well of interest

 

Use robotics to take a firm grip on production flexibility
By Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Sweden
Read more 

Wireless robotics: where less is definitely more
By Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain
Read more 

Roboții colaborativi și efectorii finali fac echipă pentru soluții flexibile la prețuri accesibile
 Andrea Trifone, Lider de proiect roboți colaborativi, SMC Italia
Citiți mai mult 

Expertiză SMC în: Înțelegerea provocărilor dumneavoastră zilnice

Citiți mai multe despre cazurile în care partenerii noștri dau viață produselor SMC