Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Termo-chillere SMC: cost total de proprietate scăzut, liniște sufletească deplină

Termo-chillerele îndeplinesc o funcție cheie în sectoare precum cel bio-medical, farmaceutic și biotehnologie, unde temperatura corectă a produsului este vitală pentru precizia și fiabilitatea procesului. Aceste caracteristici ale controlului temperaturii sunt vitale astfel încât întreținerea preventivă devine un element esențial în deținerea și funcționarea unui termo-chiller. Având în vedere acest gând, echipa noastră de experți SMC a conceput un standard separat de întreținere preventivă pentru fiecare serie de chillere din portofoliul nostru, oferind certitudine completă proceselor dumneavoastră critice pentru temperatură.

  Kees van Kampen, Manager de produs și Echipamente de control termic, SMC Țările de Jos


MARTIE 2022

După mulți ani în care am activat în industriile de cercetare medicală, putem spune ca știm câteva aspecte despre controlul temperaturii. Așa cum o mașină beneficiază enorm de întreținerea corectă și la timp, precum și de reparațiile care devin necesare în timp, ciclul de viață al unui termo-chiller este destul de asemănător: unele piese vor necesita întreținere sau înlocuire în funcție de orele de funcționare. Abordând aceste sarcini într-o manieră preventivă, puteți evita orice potențial de deviere a temperaturii. În același timp, adoptarea unei astfel de strategii duce la un TCO (cost total de proprietate) scăzut, deoarece previne orice repaus neplanificat și costisitor sau erori de proces din defecțiunea neașteptată a echipamentului.

Standardele de întreținere preventivă pe care le-am creat pentru fiecare serie de termo-chillere SMC reprezintă o recomandare pentru ciclul de viață al unității, stabilind programele de inspecție zilnică, lunară, trimestrială, semestrială și pe timp de iarnă. Standardele oferă și o listă a pieselor care beneficiază de înlocuirea periodică. Aceste componente, în funcție de model, includ pompa, etanșarea pompei, ventilatorul(e) și alte părți mecanice, cum ar fi electrodistribuitoarele de expansiune și compresorul.

SMC, le face viața extrem de ușoară proprietarilor termo-chillerelor noastre. De exemplu, chillerul va activa o alarmă când contorul de ore dedicat pentru o anumită piesă atinge timpul de întreținere prestabilit. De exemplu, alarma pentru schimbarea etanșării pompei în seria noastră de termo-chillere HRS este setată la 8000 de ore de funcționare.

 

Seria SMC HRS – Capacități multiple de răcire disponibile pentru a se potrivi cu ușurință diferitelor solicitări

Ca un alt beneficiu, documentarea și arhivarea completă a tuturor activităților de service, fie de către unitățile SMC, fie de către partenerii de service terți aprobați și auditați oficial, permite consultarea istoricului operațional. Avem o prezență în 82 de țări din întreaga lume, unde echipele de reparații profesionale garantează întreținerea completă și de înaltă calitate a tuturor modelelor SMC de răcire cu aer și cu apă. Fiecare unitate este echipată cu tehnologia, instrumentele și abilitățile necesare, împreună cu certificările corespunzătoare, cum ar fi F-gaz în UE. În cele din urmă, oferim o soluție pentru ciclul complet, de la achiziție, prin service complet, până la sfârșitul duratei de viață a produsului, asigurând liniștea sufletească de-a lungul întregii călătorii.

Ne lăudăm cu aproape zero incidente de răcire care se întorc la fabrica noastră pentru reparații. Acest nivel ridicat de fiabilitate se numără printre mulți factori de diferențiere de pe piață, aducând încredere deplină investiției și operațiunilor în desfășurare.

Kees van Kampen | Manager de produs și Echipamente de control termic, SMC Țările de Jos

Kees s-a alăturat Marinei Regale Olandeze, ca inginer mecanic timp de 5 ani, fapt ce i-a oferit multe mile marine și experiențe frumoase pe tot globul. Provocarea vânzărilor i-a apărut în cale și, în anul 2000, a devenit inginer de vânzări la SMC Țările de Jos. Apoi, ca manager de cont cheie pentru semiconductori, a început pasiunea lui pentru termo-chillere. La acea vreme SMC avea doar 1 serie, seria HRG, care a fost un mare succes în zona noastră. De atunci, s-a concentrat pe deplin pe Thermo-chillere ca Manager de produs.

Centrul de service Thermo-chillere a început pentru prima dată în Eindhoven, în 2016. De atunci, Kees combină managementul produselor Thermo-chillere și managementul procesului de service al Thermo-chillerlor.

The Thermo-chillers service centre first started up in Eindhoven, in 2016. Ever since, Kees combines Thermo-chillers product management and the management of the Thermo-chillers service process.

Doriți să fiți la curent cu ultimele noutăți?

Înscrieți-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a primi e-mail-uri cu acest tip de conținut precum și multe altele

 

Ne puteți urmări pe

 

Documente de refeință

 

You may find as well of interest

 

Thermal management: a hot topic for life-science OEMs
By Max Lemacon, Team Manager Life Science, SMC France
Read more 

Keep a cool head when selecting temperature control technology for life-science applications
By Kim Holy – Product Management & Industrial Application Center (IAC), SMC Germany
Read more 

Manipulare optimizată a fluidelor pentru analizatorii din sectorul bio-medical
Philippe Pinto – Manager Industrial, Sectorul Bio-medical, Europa
Citiți mai mult 

Expertiză SMC în: Înțelegerea provocărilor dumneavoastră zilnice

Citiți mai multe despre cazurile în care partenerii noștri dau viață produselor SMC