Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Rozwiązania SMC dla podciśnienia

Czas już na opanowanie efektywności

Doświadczenie SMC pomaga osiągnąć wyniki, których oczekujesz od swojego systemu. Nasi eksperci oferują optymalne rozwiązania, które idealnie pasują do Twoich potrzeb. Wieloletnia wiedza na temat zastosowań związanych z podciśnieniem w połączeniu z szeroką gamą produktów SMC to idealne połączenie, które zaspokoi wszystkie potrzeby związane z podciśnieniem.

SMC wspiera klientów w całym systemie podciśnieniowym, od filtracji i regulacji po oprzyrządowanie końca ramienia (EOAT), starając się oferować możliwie najbardziej wydajne i energooszczędne rozwiązania, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność i niezawodność. Jako kompletny dostawca automatyki oferujemy unikalne rozwiązania na rynku przemysłowym: połączona wyspa zaworowa do sterowania ciśnieniem z generatorami podciśnienia, system komunikacji bezprzewodowej, siłownik pneumatyczny z przyssawką, wzmacniacz przepływu, itd.

Istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania systemu podciśnieniowego, ale prawdopodobnie na szczycie listy znajdują się inteligentne rozwiązania podciśnieniowe ze względu na ich możliwości. SMC oferuje inteligentne systemy sterujące wyspą zaworową, które zapewniają precyzyjną kontrolę i komunikację, co pozwala na wdrożenie strategii monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej w celu dopasowania maszyn do IIoT.

Dowiedz się więcej o technologii podciśnieniowej dzięki opiniom naszych ekspertów na ten temat.  Kliknj tutaj 

Przyssawki

Pełne zapoznanie się z elementem roboczym powinno być zawsze punktem wyjścia dla każdego projektu związanego z podciśnieniowym systemem przenoszenia. SMC oferuje szeroką gamę przyssawek podciśnieniowych, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby. Sprawdź naszą stronę z Wyszukiwaniem według Funkcjonalności aby łatwo wybrać przyssawki podciśnieniowe.

Przekonaj się sam, jak SMC mówi, że „Nadszedł czas na odpowiedni chwyt"

Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.

Generatory podciśnienia

Czy konieczne jest zamontowanie eżektorów na ruchomych częściach robotów? Czy potrzebujesz generować podciśnienie?
Jednocześnie zużywając mniej powietrza? Czy konieczne jest zdalne monitorowanie eżektorów? Szeroka gama eżektorów SMC spełnia wszystkie wymagania, zapewniając najbardziej wydajne rozwiązania.

Przekonaj się, jak seria ZKJ pomoże Ci "zdalnie i efektywnie sterować podciśnieniem".

Filtry

Zapoznaj się z naszymi filtrami, które zapobiegają awariom urządzeń podciśnieniowych powodowanym przez zanieczyszczenia znajdujące się w zasysanym powietrzu. Dzięki nim możliwe jest osiągnięcie lub przekroczenie deklarowanej żywotności komponentów, co może znacznie obniżyć koszty konserwacji.

Czujniki i przekaźniki

Chcesz wiedzieć, jak działa Twoja instalacja podciśnieniowa?
Potrzeby pomiarowe czujników są tak szerokie, jak rozwiązania, które możemy im sprostać.

Zawory redukcyjne

Potrzebujesz precyzyjnej kontroli nad swoim systemem podciśnienia? Regulatory podciśnienia SMC oferują szeroką gamę rozwiązań zapewniających optymalną wydajność i stabilność we wszystkich zastosowaniach związanych z podciśnieniem.

Roboty współpracujące

Elastyczne i proste rozwiązania dzięki połączeniu kobotów i efektorów końcowych
Elastyczność, łatwa integracja i szybkie działanie to 3 wymagania, których przemysł coraz częściej wymaga od automatyzacji, te same 3 cechy, które osiągają roboty współpracujące - lub - koboty.

Przekonaj się sam, jak zespoły chwytaków SMC dla robotów współpracujących "Zapewnią elastyczność dla manipulacji detalami"

Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.

Nie przegap tego, jak rozwiązania SMC mogą konkretnie usprawnić Twoje aplikacje

  • Rozwiązanie zaawansowane

  • Efektywność energetyczna

  • Inteligentna komunikacja

Rozwiązanie zaawansowane

Masz wyzwanie? Jesteśmy gotowi na nie!
Specjalistyczne rozwiązania,  dzięki którym SMC pozwala Ci poradzić sobie z tym, czego potrzebujesz.

Przekonaj się sam, jak kompaktowa sprężarka SMC pomoże Ci „Sprężyć wszystkie Swoje problemy”.

Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.

Efektywność energetyczna

Chcemy teraz podzielić się z Tobą naszymi rozwiązaniami w zakresie efektywności energetycznej, które pomogą Ci wdrożyć dobrą politykę energetyczną dla Twojej firmy w bardzo intuicyjny i prosty sposób.

Zobacz "Nasze wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie do podciśnienia"

Inteligentna komunikacja

SMC pracuje nad inteligentną komunikacją na dwa sposoby: wspierając naszych klientów w konkretnych rozwiązaniach i oferując najnowocześniejsze produkty, takie jak nasz unikalny bezprzewodowy system Fieldbus i szeroka gama rozwiązań IO-Link, zapewniając w ten sposób inteligentną cyfryzację i automatyzację fabryki.

Aplikacje związane z technologią podciśnieniową

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są kryteria wyboru eżektorów lub przyssawek?

Zapoznaj się z „Doborowym komponentów podciśnienia”, który można znaleźć na stronie tutaj.

Można również skorzystać z Wyszukiwania według Funkcjonalności dla przyssawek podciśnieniowych.

Jaki jest okres wymiany przyssawek podciśnieniowych? Jakie materiały podkładek są dostępne i jakie są ich zastosowania?

Należy zachować ostrożność w odniesieniu do degradacji żywotności przyssawek podciśnieniowych (wykonanych z gumy). Trudno jest jednak określić, kiedy konieczna będzie wymiana przyssawki podciśnieniowej (gumy), ponieważ okres wymiany zależy w dużej mierze od warunków użytkowania. W celu określenia okresu wymiany należy wziąć pod uwagę rzeczywiste warunki.
Podczas używania przyssawek podciśnieniowych powierzchnia kontaktowa ulega zużyciu, a przyssawki stopniowo stają się coraz mniejsze. Zmniejszenie wielkości przyssawki wpływa również na siłę podnoszenia, nawet jeśli przysysanie jej do powierzchni jest nadal możliwe.

Sprawdź różne aplikacje w Wyszukiwanie według Funkcjonalności dla przyssawek podciśnieniowych.

Zapoznaj się z centrum wiedzy specjalistycznej SMC

Cztery sposoby na zwiększenie wydajności systemu podciśnieniowego
Martina Höller, Menedżerka ds. produktów w rozwiązaniach elektrycznych dla grupy CEE, SMC Austria
Czytaj dalej 

Ulepsz swój podciśnieniowy system transportu
Irina Hermann, Menedżerka ds. produktu, SMC Niemcy
Czytaj dalej 

 

Nie daj się wciągnąć w złą konfigurację systemu podciśnieniowego
Tom Litster, Inżynier ds. Przygotowania powietrza, SMC Europejskie Centrum Techniczne
Czytaj dalej 

Masz pytania dotyczące idealnego rozwiązania podciśnieniowego dla Twoich potrzeb?

Zapytaj naszych ekspertów już dziś!